1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลอก นิกเกิล (ชนิด NHB) สำหรับ การต่อชน เชิงเส้น【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ปลอก นิกเกิล (ชนิด NHB) สำหรับ การต่อชน เชิงเส้น
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,416.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปลอก แบบตรง การต่อชน นิกเกิล
[คุณสมบัติ]
·ปลอกที่ผลิตจาก ถอด นิกเกิล มี ทนความร้อน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อสาย การทำความร้อน
· อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด:400 ° C
[การประยุกต์ใช้งาน]
สำหรับการเชื่อมต่อ ขดลวด

รหัสสินค้า
NHB-1.25
NHB-2
NHB-5.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานปลอกเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)

฿ 5,416.26

TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1.73.3

฿ 5,632.68

TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 102.34.0

฿ 6,328.65

TERMINAL OPTION 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103.45.4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ ปลอกหุ้ม ความยาว(mm) 15 การใช้งาน สำหรับ การต่อชน ประกบกัน
ความต้านทานความร้อน ทนความร้อน (400 ° C) ความยาว(มิลลิเมตร) 15 ฟิล์ม ฉนวนกันความร้อน NA