(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
อุปกรณ์นิรภัยที่ติดอยู่กับประตูนิรภัยและ เครื่องมือกล เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย โดยไม่ได้ตั้งใจ
[คุณสมบัติ]
· บังคับให้แยก โครงสร้างที่ปลอดภัยที่ให้คุณยืนยันด้วยสายตาว่าส่วนหนึ่งของวงจรถูกลบออกแล้ว
· ใช้งานง่ายและเชื่อถือได้เพียงแค่ใส่และถอด แม้ในกรณีฉุกเฉินที่ไม่น่าจะเกิดขึ้น เครื่องจักร ก็สามารถหยุดการทำงานได้โดยการถอดปลั๊กออกทันที
·โครงสร้างที่เรียบง่าย ผลิตภัณฑ์ ที่แสวงหาความน่าเชื่อถือสูงโดยการกำจัด หน้าสัมผัส ที่ซับซ้อนและโครงสร้างการทำงานให้มากที่สุด
· ขนาดที่จำเป็นสำหรับการ อินเตอร์ล็อคกิ้ง ประตูมีความปลอดภัย และในขณะเดียวกันก็ไม่เทอะทะเมื่อถือและไม่สูญหายง่าย
ผลิตภัณฑ์ นี้ใช้เพื่อยึด ตัวเครื่อง ปลั๊กอินเตอร์ล็อคและรั้วนิรภัย ฯลฯ (WSP-280 L-A)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับประตูรั้วความปลอดภัย ประตู และแผงการทำงานของ เครื่องมือกล อุตสาหกรรม ฯลฯ
· เหมาะสำหรับประตูทางเดิน แผงควบคุมการทำงานของคลังสินค้าแบบขับเคลื่อนด้วยตัวเอง/อัตโนมัติ และ เครื่องจักร และอุปกรณ์ทั่วไปอื่นๆ
เมื่อคุณเปิดประตู อุปกรณ์แหล่งจ่าย จะปิดและคุณสามารถเข้าไปได้อย่างปลอดภัย
SPT-11
SPT-11-S14
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SPT-11/SPT-11-S14
อัตรา | 250 V, 15 A (ต่ำสุด 24 V, 5 mA) |
---|---|
น้ำหนัก | 210 g |
เทอร์มินอล อุปกรณ์สายไฟ | 2 × M4 |
มือจับ ติดตั้ง | สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง | สูงสุด 6 มม |
SPT-11-H
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SPT-11-H
อัตรา | 250 V, 15 A (ต่ำสุด 24 V, 5 mA) |
---|---|
น้ำหนัก | 215 g |
เทอร์มินอล อุปกรณ์สายไฟ | 2 × M4 |
มือจับ ติดตั้ง | รีเวท |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง | สูงสุด 6 มม |
SPT-11-CSA
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SPT-11-CSA
อัตรา | 250 V, 15 A (ต่ำสุด 24 V, 5 mA) |
---|---|
น้ำหนัก | 220 g |
เทอร์มินอล อุปกรณ์สายไฟ | 2 × M4 |
มือจับ ติดตั้ง | สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง | สูงสุด 6 มม |
SPT-22
SPT-22-S14
ดรออิ้งบอกขนาด ของ SPT-22/SPT-22-S14
อัตรา | 250 V, 15 A (ต่ำสุด 24 V, 5 mA) |
---|---|
น้ำหนัก | 235 g |
เทอร์มินอล อุปกรณ์สายไฟ | 4 × M4 (รวม หางปลา) |
มือจับ ติดตั้ง | สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง | สูงสุด 6 มม |
NSP-4
ดรออิ้งบอกขนาด ของ NSP-4
ตัวอย่างการใช้งาน NSP-4
อัตรา | 600 V, 30 A (ต่ำสุด 24 V, 10 mA) |
---|---|
น้ำหนัก | 570 g |
เทอร์มินอล อุปกรณ์สายไฟ | 2 × M4 |
มือจับ ติดตั้ง | สลักเกลียว น๊อตตัวเมีย |
ความหนาของ แผ่นติดตั้ง | สูงสุด 4.5 มม |
รหัสสินค้า |
---|
NSP-4 |
NSP-11 |
SPT-11 |
SPT-11-H |
SPT-11-S14 |
SPT-11-UL |
SPT-22 |
SPT-22-G |
SPT-22-S14 |
WSP-280L-A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิมพ์ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า | มือจับ ติดตั้ง | มือจับ วัสดุ | เทอร์มินอล อุปกรณ์สายไฟ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | วัสดุ | มาตรฐาน รับรอง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,458.06 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อแดปเตอร์ | 600 โวลต์ | 30 ก | สลักเกลียว / น๊อตตัวเมีย | - | 2 X M4 | - | - | - | ||
฿ 4,097.87 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | อแดปเตอร์ | 600 โวลต์ | 30 ก | สลักเกลียว อต / น๊อตตัวเมีย | - | 2×M4 | ปลั๊กอินเตอร์ล็อค | - | - | ||
฿ 2,043.82 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 250 โวลต์ | 15 ก | สลักเกลียว / น๊อตตัวเมีย | - | 2 X M4 | - | - | - | ||
฿ 2,334.62 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 250 โวลต์ | 15 ก | รีเวท | - | 2 X M4 | - | - | - | ||
฿ 3,060.40 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | 250 โวลต์ | 15 ก | สลักเกลียว / น๊อตตัวเมีย | สเตนเลส (ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว) | 2 X M4 | - | - | - | ||
฿ 3,705.88 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อแดปเตอร์ | 250 โวลต์ | 15 ก | สลักเกลียว อต / น๊อตตัวเมีย | - | 2×M4 | ปลั๊กอินเตอร์ล็อค | - | ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL | ||
฿ 2,475.76 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อแดปเตอร์ | 250 โวลต์ | 15 ก | สลักเกลียว / น๊อตตัวเมีย | - | 4 X M4 | - | - | - | ||
฿ 3,753.00 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | อแดปเตอร์ | 250 โวลต์ | 15 ก | สลักเกลียว อต / น๊อตตัวเมีย | - | 4×M4 | ปลั๊กลูกโซ่ (พร้อม ไกด์ และ ริบ) | - | - | ||
฿ 5,358.73 | SWITCH OPTION | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | อแดปเตอร์ | 250 โวลต์ | 15 ก | สลักเกลียว / น๊อตตัวเมีย | สเตนเลส (ไม่มี กระบวนการเตรียมผิว) | 4 X M4 | - | - | - | ||
฿ 564.00 | TOOLS AND PARTS FOR ELECTRIC | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | อแดปเตอร์ | - | - | - | - | - | สายไฟ | SUS304 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง