(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
ปลั๊กหมุน ELPA 180 °ด้วยการป้องกันความร้อนที่ทนต่อการติดตามทำหน้าที่ป้องกันการกระแทกโดยการ กระบวนการซีล ตัวรับ ใบมีดลบคม ของ เต้ารับ ไม่ได้ใช้งานสิ่งนี้ได้นำฝาครอบป้องกันที่ปลอดภัยมาใช้6 เต้ารับ
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / ป้องกันฝุ่น | สี | ขาว |
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WBT-6020B(W) ในชุด ปลั๊กพ่วง เต้ารับ 6 ช่อง พร้อมที่กั้นฝุ่น
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง