(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
มาตรฐาน ELPA 125 V AC 15 A. อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุด:จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W.:3ความยาวสายไฟ:2 ม.ความกว้างของ ตัวจับชิ้นงาน:สี 10-40 มม:ขาว
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 3 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | ประเภทความเข้มข้นของแบทช์ | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
สี | ขาว | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WB-DS32B(W) ในชุด ปลั๊กพ่วง เต้ารับ โต๊ะทำงาน
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง