• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Power Strip, Table Outlets with Switch

 
Part Number
B-2041H(W)
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHS
2 Day(s) or more 10

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Socket shape A-2 socket Number of Insertion Openings/Split Openings 3 Switch form Batch concentration type
Function With electric lamp Color White Rated Current(A) 15
Rated Voltage(V) 125

Please check the type/dimensions/specifications of the part B-2041H(W) in the Power Strip, Table Outlets with Switch series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B-2041H(W) ในชุด Power Strip, Table Outlets with Switch

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)