1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลั๊กพ่วง SW เข้มข้นพร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก - 3 เต้ารับ

POWER STRIPS

ปลั๊กพ่วง SW เข้มข้นพร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก - 3 เต้ารับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 405.97/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ราง ปลั๊กพ่วง ELPA พร้อม สวิตช์ ส่วนกลาง - จัดอันดับ:125 V AC รวม 15 A.:จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W.:3สำหรับใช้ภายในอาคารเท่านั้นสี:ขาว

รหัสสินค้า
A-S400B(W)
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 405.97

POWER STRIPS 1 ชิ้น 3 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ปลั๊ก อื่น ๆ รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก 3
สวิตช์ แบบหล่อ แต่ละช่องแยกต่างหากพร้อมหลอดไฟ ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า สี ขาว
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-S400B(W) ในชุด ปลั๊กพ่วง SW เข้มข้นพร้อม อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก - 3 เต้ารับ