(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
รวม มาตรฐาน ELPA 125 V 15 A.:จำนวน เต้ารับ มากถึง 1,500 W.:7ความยาวสายไฟ:สำหรับ ปลั๊ก 2P 2 มิเตอร์วัดไฟ
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 สวิง plug | รูปทรงช่องเสียบ | A-2 รักษาการป้องกัน | จำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก | 7 |
---|---|---|---|---|---|
สวิตช์ แบบหล่อ | พร้อมหลอดไฟสมาธิ | ความยาวสายไฟ(ม.) | 2 | ฟังก์ชั่น | ป้องกันรอยครูด / อุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า |
สี | สีเทา | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 15 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WBN-S7202B(G) ในชุด ปลั๊กพ่วง เต้ารับ หลาย ช่อง 2P 7 เต้ารับ 2M
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง