(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
สายหม้อ แบบใช้ไฟฟ้า ที่ตัดการเชื่อมต่อเมื่อ ELPA สลักแม่เหล็กการ การเชื่อมต่อสายไฟ ระหว่างกาต้มน้ำ แบบใช้ไฟฟ้า (อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่) และสายไฟใช้ปลั๊ก แม่เหล็ก เพื่อความเรียบง่ายพิกัด 7/12 A-125 V.
รหัสสินค้า |
---|
WP-M07B(BK) |
WP-M12B(BK) |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | รูปทรง เทอร์มินอล | สายไฟ AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 311.94 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | ปลั๊ก แม่เหล็ก (พิทช์ 18 มม.) | - | ||
฿ 361.34 | POWER CORDS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | ปลั๊ก แม่เหล็ก (พิทช์ 22 มม.) | แบบตรง |
กำลังโหลด …
รูปทรง ปลั๊ก | A-2 | ความยาวสายไฟ(ม.) | 1.4 | มุม เสียบ (วาดทิศทางที่ ตำแหน่ง ด้านหน้า) | แบบตรง |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 125 | จำนวนแกน | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง