1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
TAP X (พร้อมแผ่นปิดกันน้ำ)

TAP X (พร้อมแผ่นปิดกันน้ำ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 993.34/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รางปลั๊กไฟ เรซิ่น ทนความร้อน
[คุณสมบัติ]
·ติดตั้งแผ่นปิดกันน้ำ สำหรับช่องเสียบ และซีลกันน้ำ เพื่อความปลอดภัย
·เรซิ่น UF บนผิวด้านในของตัวบอดี้ แข็งแรงสำหรับกันรอยครูด
·ใช้ตัวบอดี้คู่ ทำจากเรซินที่ทนความร้อน ซึ่งไม่เสี่ยงต่อการลามไฟที่ตัวด้านนอก
·ค่าความร้อนลดลงประมาณ 24% โดยใช้วัสดุที่นำไฟฟ้าได้สูง
· ช่องเสียบเชื่อมต่อ ใหม่ซึ่งช่วยลดการสร้างความร้อน
·สายไฟที่แข็งแรง สามารถรับการดัดโค้งงอได้เกือบสองเท่า (ค่ารับประกัน)
·การเสียดสีที่ถูกกำจัด จะทำให้ไม่เกิดไฟฟ้าช็อตจากการครูด และปลั๊กป้องกันไฟฟ้าช็อต
·แผ่นปิดกันน้ำ ป้องกันน้ำหรือฝุ่นละออง
·ตัดไฟสแตนด์บายที่สิ้นเปลือง ด้วยสวิตช์เปิดปิดกันน้ำ แต่ละตัว
[การใช้งาน]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับสำนักงานและการเดินสายไฟในสำนักงานด้วยการออกแบบที่ปลอดภัย

รายละเอียดจำเพาะของ The Tap X

The Tap X: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพสินค้าของ The Tap X พร้อมสวิตช์กันน้ำแยก / สแน็ปแค็ป

The Tap X พร้อมสวิตช์กันน้ำแยก / สแน็ปแค็ป

  • ความยาวสายไฟ: 1 ม. / 2 ม. / 3 ม.
  • จำนวนเต้ารับ: 3 เต้า / 4 เต้า
  • รูปทรงปลั๊ก: สแน็ปแค็ป
  • แผ่นนิรภัย: เต้ารับมีแผ่นนิรภัย
  • สวิตช์กันน้ำแยก: มี
The Tap X: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพสินค้าของ The Tap X พร้อมสวิตช์กันน้ำรวม / สแน็ปแค็ป

The Tap X พร้อมสวิตช์กันน้ำรวม / สแน็ปแค็ป

  • ความยาวสายไฟ: 1 ม. / 2 ม. / 3 ม.
  • จำนวนเต้ารับ: 3 เต้า / 4 เต้า
  • รูปทรงปลั๊ก: สแน็ปแค็ป
  • แผ่นนิรภัย: เต้ารับมีแผ่นนิรภัย
  • สวิตช์รวม: มีสวิตช์กันน้ำรวม
  • พิกัดใช้งาน: 15 A 125 V
The Tap X: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพสินค้าของ The Tap X พร้อมสแน็ปแค็ป

The Tap X พร้อมสแน็ปแค็ป

  • ความยาวสายไฟ: 1 ม. / 2 ม. / 3 ม. / 5 ม.
  • จำนวนเต้ารับ: 3 เต้า / 4 เต้า
  • รูปทรงปลั๊ก: สแน็ปแค็ป
  • แผ่นนิรภัย: เต้ารับมีแผ่นนิรภัย
  • พิกัดใช้งาน: 15 A 125 V
รหัสสินค้า
WHA25134WP
WHA25144WP
WHA25234WP
WHA25244WP
WHA25344WP
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนช่องเปิด/ช่องเปิดแยก ความยาวสายไฟ
(ม.)

฿ 993.34

POWER STRIPS 1 ชิ้น 12 วัน 31

฿ 1,180.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น 12 วัน 41

฿ 1,047.00

POWER STRIPS 1 ชิ้น 12 วัน 32

฿ 1,228.34

POWER STRIPS 1 ชิ้น 12 วัน 42

฿ 1,278.34

POWER STRIPS 1 ชิ้น 12 วัน 43

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรงช่องเสียบ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ A-2 สวิตช์ แบบหล่อ แต่ละ พอร์ตเชื่อมต่อ สี สีขาว
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 15 พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) 125