(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ Molex ที่รองรับกระแสตั้งแต่ 7.0 ถึง 15.0 A จำนวนขั้วสูงสุด: 50 ขั้ว
· สินค้าที่พัฒนาขึ้นสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและสินค้าที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม (FA) เป็นหลัก
· ขั้วต่อ
รูปภาพสินค้าอ้างอิง (รหัสสินค้า: 56116-8228)
ประเภท | ขั้วต่อแบบย้ำ |
---|---|
ซีรีส์ | 56194 |
การใช้งาน | แหล่งจ่ายไฟ, ต่อสายไฟกับสายไฟ |
ภาพรวม | CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | CRC |
รหัสสินค้า | 56116-8228 | 56116-8328 | 56117-8228 | 56117-8328 | 56118-8228 | 56118-8328 | 56119-8228 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด) | 50 | ||||||
เพศ | ตัวผู้ | ||||||
วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทองเหลือง | ||||
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | ||||||
น้ำหนักสุทธิ | 67.859/มก. | 67.859/มก. | 49.750/มก. | 49.750/มก. | 453.592/มก. | 63.872/มก. | 453.592/มก. |
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | รอกม้วนสายไฟ |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหรือสวมอัด | ||||||
ขนาดสายไฟ AWG | 18 | 24, 26, 28 | 18 |
รหัสสินค้า | 56116-8228 | 56116-8328 | 56117-8228 | 56117-8328 | 56118-8228 | 56118-8328 | 56119-8228 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด) | 50 | ||||||
เพศ | ตัวผู้ | ||||||
วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง | ฟอสเฟอร์บรอนซ์ | ทองเหลือง | ||||
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ทอง | ||||||
น้ำหนักสุทธิ | 67.859/มก. | 67.859/มก. | 49.750/มก. | 49.750/มก. | 453.592/มก. | 63.872/มก. | 453.592/มก. |
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | รอกม้วนสายไฟ | ถุง | รอกม้วนสายไฟ |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหรือสวมอัด | ||||||
ขนาดสายไฟ AWG | 18 | 24, 26, 28 | 18 |
Drawing แสดงโครงร่าง - รหัสสินค้า: 56116-8228
รหัสสินค้า |
---|
56116-8328 |
56117-8328 |
56118-8328 |
56119-8328 |
56120-8528 |
56121-8428 |
56121-8528 |
56193-4128 |
56194-9128 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | รูปทรง เทอร์มินอล | ความยาว เทอร์มินอล | ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 10.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 51233, 51234 | 24-28 | เดี่ยว | ยาว | 1.6 | ||
฿ 12.65 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 5 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 51233, 51234 | 18-22 | เดี่ยว | ยาว | 2.2 | ||
฿ 10.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 51233, 51234 | 24-28 | เดี่ยว | สั้น | 1.6 | ||
฿ 10.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 51233, 51234 | 18-22 | เดี่ยว | สั้น | 2.2 | ||
฿ 10.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 51238, 51239 | 24-28 | เดี่ยว | - | 1.6 | ||
฿ 9.69 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 6,000 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 51238, 51239 | 18-22 | โซ่ | - | 2.2 | ||
฿ 10.23 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 51238, 51239 | 18-22 | เดี่ยว | - | 2.2 | ||
฿ 17.51 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 55890, 55891 | 14-18 | เดี่ยว | - | 3.8 | ||
฿ 12.07 | CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 51300, 51301 | 14-18 | เดี่ยว | - | 3.8 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง