• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CRC™ (Compact Robot Connector) (55890)

CRC™ (Compact Robot Connector) (55890)

Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 51297/51301)

PDF

Japanese Only

Part Number
55890-0411
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnector series initials
3 Day(s) or more Number

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Connector Shape Square shape Applicable pin/contact Male (plug) Number Of Cores 4
Application Cable Connection Allowable Current(A) 12.5 Allowable Voltage(V) 250
Connection direction Straight Representative Standard UL / TUV / CSA Pitch(mm) 4.80
Mating Partner 51297, 51301 Panel Mount Front, Back Mis-mating prevention key type A

Please check the type/dimensions/specifications of the part 55890-0411 in the CRC™ (Compact Robot Connector) (55890) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 55890-0411 ในชุด CRC™ (Compact Robot Connector) (55890)