1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CRC™ (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (54332)

CRC™ (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (54332)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 854.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าของ Molex ใช้ได้กับกระแส 7.0 A ถึง 15.0 A และมีจำนวนขั้วสูงสุด 50 ขั้ว เหมาะสมที่สุดสำหรับหุ่นยนต์เชิงพาณิชย์และการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับ FA (ตัวเรือนส่วนเชื่อมต่อ: 51233)

CRC™ (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (54332)

CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (54332)

ภาพซีรีส์อ้างอิง - รหัสสินค้า: 54332-1270

คุณสมบัติ

ประเภท: คอนเนคเตอร์ I/O
ซีรีส์: 54332
การใช้งาน: สายต่อสาย
ชนิดส่วนประกอบ: ชุด
ภาพรวม: CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด)

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า54332-127054332-207154332-307054332-3071
วงจร (มีโหลด)122030
วงจร (สูงสุด)122030
สี - เรซิ่นดำเทา
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด)100
เพศปลั๊ก
ลิ่มกับส่วนเชื่อมต่อมี
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
วัสดุ - โลหะฟอสเฟอร์บรอนซ์, สแตนเลส
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อทอง
วัสดุ - เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสุทธิ26180.564/มก.31643.228/มก.34689.800/มก.
จำนวนแถว44
ทิศทางแนวตั้ง
ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจรไม่มี
ชนิดบรรจุภัณฑ์ถาด
ติดตั้งกับแผงไม่มี
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ3.00 mm
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ3.00 mm
ขั้วต่อกับส่วนเชื่อมต่อมี
ขั้วต่อกับแผงวงจรไม่มี
รองรับการติดตั้งบนพื้นผิว (SMC)ไม่มี
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ถึง +105°C
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบย้ำหรือสวมอัด
กันน้ำ / กันฝุ่นไม่มี

รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 2.0 A, 3.0 A, 4.0 A, 5.0 A, 7.0 A
ชนิดชีลด์: ชีลด์เต็ม
ชนิดมีชีลด์: ใช่
แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 250 V AC (RMS)/DC

รหัสสินค้า
54332-1270
54332-3070
54332-3071
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด ประเภท กุญแจ ป้องกันการผสมพันธุ์ผิดพลาด

฿ 854.71

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 12มาตรฐาน

฿ 2,212.37

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 30มาตรฐาน

฿ 1,175.61

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 30A

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 7 แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250
ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง มาตรฐาน ตัวแทน TUV พิทช์(มิลลิเมตร) 3.00
คู่ผสมพันธุ์ 51233 อุปกรณ์ติดตั้งตู้ NA