• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

CRC™ (Compact Robot Connector) (51297)

CRC™ (Compact Robot Connector) (51297)

Molex models work with 7.0 A to 15.0 A currents and have a maximum pole number of 50. Optimal for commercial robots and FA-related applications (mating housing: 55890/55889)

PDF

Japanese Only

Part Number
51297-0471
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งConnector series initials
89 Day(s) or more Number

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Connector Shape Square shape Applicable pin/contact Female (socket) Number Of Cores 4
Application Cable Connection Allowable Current(A) 12.5 Allowable Voltage(V) 250
Connection direction Straight Pitch(mm) 4.80 Mating Partner 55890, 55889
Panel Mount NA Mis-mating prevention key type A

Please check the type/dimensions/specifications of the part 51297-0471 in the CRC™ (Compact Robot Connector) (51297) series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 51297-0471 ในชุด CRC™ (Compact Robot Connector) (51297)

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)