1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (51238)

CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (51238)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 188.58/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ของ Molex
· จำนวนขั้วสูงสุดคือ 50 ขั้ว ซึ่งรองรับการใช้งานกับกระแสไฟฟ้า 7.0 A ถึง 15.0 A
· สินค้านี้เหมาะสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการใช้งานเกี่ยวกับ FA (ตัวเรือนส่วนเชื่อมต่อ: 51234/55836)

ตัวเรือนซ็อกเก็ต I/O รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าชนิดมีชีลด์ CRC สำหรับเทอร์มินอล ตัวเมีย สำหรับสัญญาณ (51238)

ประเภทคอนเนคเตอร์ I/O
ซีรีส์51238
การใช้งานติดตั้งกับแผง สายต่อสาย
ชนิดส่วนประกอบตัวเสื้อ
ภาพรวมCRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์CRC

รายละเอียดจำเพาะทางกายภาพ

รหัสสินค้า51238-201151238-201251238-201551238-301151238-301251238-5011
วงจร (มีโหลด)203050
วงจร (สูงสุด)203050
สี - เรซิ่นสีดำสีเทา
ความทนทาน (จำนวนครั้งในการเชื่อมต่อสูงสุด)100
ไวไฟ 94 V-0
เพศเต้ารับ
ลิ่มกับส่วนเชื่อมต่อมี
ล็อคกับคู่เชื่อมต่อมี
วัสดุ - โลหะสเตนเลส
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อN/A
วัสดุ - เรซิ่นโพลีเอสเตอร์
น้ำหนักสุทธิ9525.432/มก.4019.700/มก.4126.500/มก.5573.200/มก.5573.200/มก.8679.900/มก.
จำนวนแถว5610
ทิศทางแนวตั้ง
ตัวระบุตำแหน่งแผงวงจรไม่มี
ชนิดบรรจุภัณฑ์ถาด
ติดตั้งกับแผงด้านหน้า ด้านหลัง
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าเชื่อมต่อ3.00 mm
ระยะพิตช์ - ผิวหน้าขั้วต่อ3.00 mm
ขั้วต่อกับส่วนเชื่อมต่อมี
ขั้วต่อกับแผงวงจรN/A
รองรับการติดตั้งบนพื้นผิว (SMC)N/A
ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน-40 ถึง +105°C
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบN/A
กันน้ำ / กันฝุ่นไม่มี

รายละเอียดจำเพาะทางไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส1.0 A, 2.0 A, 3.5 A, 3.0 A
มีชีลด์ไม่มี
แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด250 V AC (RMS)/DC

ขนาด

CRC (คอนเนคเตอร์หุ่นยนต์ขนาดกะทัดรัด) (51238)

Drawing ของรหัสสินค้า: 51238-2011, 5123-21012 and 5123-2105
(สำหรับอ้างอิงเท่านั้น)

รหัสสินค้า
51238-2011
51238-2012
51238-2015
51238-3011
51238-3012
51238-5011
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวนหมุด กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
มาตรฐาน ตัวแทน ประเภท กุญแจ ป้องกันการผสมพันธุ์ผิดพลาด

฿ 217.91

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 203.5UL / TUV / CSAมาตรฐาน

฿ 217.91

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 203.5UL / TUV / CSAA

฿ 217.91

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 203.5UL / TUV / CSAD

฿ 264.00

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 303UL / TUV / CSAมาตรฐาน

฿ 241.53

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 303UL / TUV / CSAA

฿ 188.58

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 501 ~ 2.5UL / CSAมาตรฐาน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ จำนวน ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)
การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
พิทช์(มิลลิเมตร) 3.00 คู่ผสมพันธุ์ 51234, 55836 อุปกรณ์ติดตั้งตู้ หน้า หลัง