(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ Molex ที่มีคุณสมบัติการเชื่อมต่อแน่นหนาดีเยี่ยมและใช้แรงเสียบน้อย
· การเชื่อมต่อแน่นหนาและต่อคลิกเข้าได้สะดวก ชนิดตรง (คู่ตัวเรือนเชื่อมต่อ: 502578)
Drawing ทั่วไปของซีรีส์ 503159
drawing บอกขนาด
คู่คอนเนคเตอร์เชื่อมต่อ
รูปทรงตัวเรือนตามขนาดวงจร
จำนวนพิน | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C (มีส่วนนูน) |
---|---|---|---|---|
2 | 503159-0210 | 5.9 | 1.5 | 2.40 |
3 | 503159-0310 | 7.4 | 3.0 | 3.15 |
4 | 503159-0410 | 8.9 | 4.5 | 3.90 |
5 | 503159-0510 | 10.4 | 6.0 | 4.65 |
6 | 503159-0610 | 11.9 | 7.5 | 5.40 |
7 | 503159-0710 | 13.4 | 9.00 | 6.15 |
8 | 503159-0810 | 14.9 | 10.5 | 6.90 |
9 | 503159-0910 | 16.4 | 12.0 | 7.65 |
10 | 503159-1010 | 17.9 | 13.5 | 8.40 |
11 | 503159-1110 | 19.4 | 15.0 | 9.15 |
12 | 503159-1210 | 20.9 | 16.5 | 9.90 |
13 | 503159-1310 | 22.4 | 18.0 | 10.65 |
14 | 503159-1410 | 23.9 | 19.5 | 11.40 |
15 | 503159-1510 | 25.4 | 21.0 | 12.15 |
รหัสสินค้า |
---|
503159-0210 |
503159-0310 |
503159-0410 |
503159-0510 |
503159-0610 |
503159-0710 |
503159-0910 |
503159-1010 |
503159-1110 |
503159-1210 |
503159-1310 |
503159-1410 |
503159-1510 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.67 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 2 | |
฿ 30.48 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 24.39 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 4 | |
฿ 25.91 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 5 | |
฿ 31.56 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 6 | ||
฿ 30.48 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 7 | |
฿ 35.05 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 9 | |
฿ 48.39 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | |
฿ 50.67 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 11 | |
฿ 41.53 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | |
฿ 43.05 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 13 | |
฿ 56.77 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 14 | |
฿ 58.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 100 | พิทช์(มิลลิเมตร) | 1.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี | สี | สีเบจ |
คู่ผสมพันธุ์ | 502578, 502579 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง