(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 4.80 มม. สำหรับต่อสายไฟกับสายไฟ
[คุณสมบัติ]
ขั้วต่อมีการปกป้องอย่างสมบูรณ์เนื่องจากผนังตัวเรือนหุ้มฉนวน
[การใช้งาน]
· เหมาะอุปกรณ์ทั่วไปเพื่อใช้ต่อไฟเพาเวอร์และต่อสายไฟกับสายไฟ
ภาพ มาตรฐาน 3 มิติของปลั๊ก 5025
4.80 mm พิทช์ Mini-Fit รีเลย์ ตัวเสื้อ (5025-02P Plug) ภาพวาดมิติ
มุมมองด้านข้าง
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตัดขวาง - 1
การ ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ตัดขวาง - 2
ความหน่วงไฟ | 94 V-2 |
---|---|
เพศ | ตัวผู้ |
รองรับการใช้งานตามดัชนี Glow Wire | NA |
น้ำหนักสุทธิ | 1275.700 / mg |
จำนวนคอลัมน์ | 1 |
ประเภทบรรจุภัณฑ์ | ถุงพลาสติก |
ติดตั้งพาแนล | มี |
พิทช์ - ส่วนผสมพันธุ์ (นิ้ว) | 4.80 mm |
พิทช์ - ส่วนยึด | 4.80 mm |
ขั้วกระแสไฟฟ้า การผสมพันธุ์ | มี |
พอร์ตเชื่อมต่อ | 1 |
Tandem วางซ้อนทับ (End To End) | NA |
ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน | -40 °C ถึง +105 °C |
4.80 พิทช์ Mini-Fit รีเลย์ ตัวเสื้อ (5025 Receptacle)
ขั้วต่อ Molex มีการปกป้องอย่างสมบูรณ์เนื่องจากผนังตัวเรือนหุ้มฉนวน (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน : 5025Plig, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 5005)
รหัสสินค้า |
---|
5025-02P |
5025-02P1 |
5025-03P |
5025-03P1 |
5025-04P |
5025-04P1 |
5025-06P |
5025-06P1 |
5025-09P |
5025-09P1 |
5025-12P |
5025-12P1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน | จำนวนคอลัมน์ | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ | สี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.04 ฿ 4.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 1 | มี | - | ||
฿ 18.39 ฿ 5.48 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | 1 | NA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 19.69 | CONNECTORS | 6 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 1 | มี | - | ||
฿ 19.69 ฿ 6.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | 1 | NA | - | ||
฿ 21.34 ฿ 7.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1 | มี | - | ||
฿ 48.20 ฿ 29.02 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | 1 | NA | - | ||
฿ 50.71 ฿ 30.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | 2 | มี | สีธรรมชาติ | ||
฿ 22.02 | CONNECTORS | 5 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 2 | NA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 24.36 ฿ 13.37 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 3 | มี | สีธรรมชาติ | ||
฿ 54.72 ฿ 32.93 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 9 | 3 | NA | สีธรรมชาติ | ||
฿ 35.05 | CONNECTORS | 4 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 12 | 3 | มี | สีธรรมชาติ | |
฿ 52.21 ฿ 31.43 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 12 | 3 | มี | สีธรรมชาติ |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 4.80 |
การปรับ เทอร์มินอล | 5006 | คู่ผสมพันธุ์ | 5025 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง