(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ขั้วต่อ Molex มีการปกป้องอย่างสมบูรณ์เนื่องจากผนังตัวเรือนมีการหุ้มฉนวน (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: ปลั๊ก 5025)
รหัสสินค้า | 5006T | 5006TL |
---|---|---|
ประเภท | ขั้วต่อแบบย้ำ | |
ซีรีส์ | 5006 | |
การใช้งาน | แหล่งจ่ายไฟ | |
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ | N/A | |
UPC | 800753619067 | 800753614345 |
รหัสสินค้า | 5006T | 5006TL |
---|---|---|
เพศ | ตัวผู้ | ตัวผู้ |
วัสดุ - โลหะ | ทองเหลือง | ทองเหลือง |
วัสดุ - ชุบผิวเชื่อมต่อ | ดีบุก | ดีบุก |
วัสดุ - ชุบผิวขั้วต่อ | ดีบุก | ดีบุก |
น้ำหนักสุทธิ | 137.700/มก. | 137.700/มก. |
ชนิดบรรจุภัณฑ์ | รอกม้วนสายไฟ | ถุง |
การชุบผิว - เชื่อมต่อ | 0.889µm | 0.889µm |
การชุบผิว - ขั้วต่อ | 0.889µm | 0.889µm |
ผิวหน้าขั้วต่อ: รูปแบบ | ย้ำหรือสวมอัด | ย้ำหรือสวมอัด |
เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนสายไฟ | 1.30-3.00 mm | 1.30-3.00 mm |
ขนาดสายไฟ AWG | 18, 20, 22, 24 | 18, 20, 22, 24 |
ขนาดสายไฟมม.2 | N/A | N/A |
ภาพซีรีส์สินค้า - สำหรับอ้างอิงเท่านั้น
กำลังโหลด …
ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา |
---|---|---|---|---|---|
สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ | 5025 | ขนาดที่ใช้ได้ AWG | 18-24 | คู่ผสมพันธุ์ | 5005 |
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 3.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง