(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คอนเนคเตอร์ไนล่อนระยะพิตช์ 3.50 มม.
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้กับคอนเนคเตอร์ต่อสายไฟกับแผงวงจรเช่นกัน
· จำนวนขั้วตั้งแต่ 2 ถึง 15
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ทั่วไปเพื่อใช้ต่อไฟเพาเวอร์กับแผงวงจร, สายไฟกับสายไฟ ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
51067-0200 |
51067-0300 |
51067-0400 |
51067-0500 |
51067-0600 |
51067-0700 |
51067-0800 |
51067-0900 |
51067-1000 |
51067-1100 |
51067-1200 |
51067-1300 |
51067-1400 |
51067-1500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6.77 ฿ 1.70 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 2 | ||
฿ 8.71 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | - | 3 | ||
฿ 13.55 ฿ 4.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 4 | ||
฿ 11.61 ฿ 5.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 5 | ||
฿ 13.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 6 | ||
฿ 14.52 ฿ 4.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 7 | ||
฿ 44.68 ฿ 2.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 8 | ||
฿ 17.42 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 9 | ||
฿ 48.77 ฿ 3.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 10 | ||
฿ 41.31 ฿ 29.00 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 11 | ||
฿ 41.74 ฿ 29.30 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 12 | ||
฿ 42.17 ฿ 29.60 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 13 | ||
฿ 42.60 ฿ 29.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | 14 | ||
฿ 23.80 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 15 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | พิทช์(มิลลิเมตร) | 3.50 |
จำนวนคอลัมน์ | 1 | สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50217 |
คู่ผสมพันธุ์ | 51114, 53258, 53259, 53265, 53266 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง