(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ผลิตโดย Molex สำหรับต่อสายไฟกับแผงวงจร
· ชนิดมุมขวา (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51067)
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 15
· ฟอสเฟอร์บรอนซ์: 53259★★17; ทองเหลือง: 53259★★29
รูปภาพผลิตภัณฑ์ของซีรีส์ 53259
drawing บอกขนาด
วัสดุ | จำนวนขั้ว | รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B |
---|---|---|---|---|
ทองเหลือง | 2 | 53259-0229 | 9.1 | 3.5 |
3 | 53259-0329 | 12.6 | 7.0 | |
4 | 53259-0429 | 16.1 | 10.5 | |
5 | 53259-0529 | 19.6 | 14.0 | |
6 | 53259-0629 | 23.1 | 17.5 | |
7 | 53259-0729 | 26.6 | 21.0 | |
8 | 53259-0829 | 30.1 | 24.5 | |
9 | 53259-0929 | 33.6 | 28.0 | |
10 | 53259-1029 | 37.1 | 31.5 | |
11 | 53259-1129 | 40.6 | 35.0 | |
12 | 53259-1229 | 44.1 | 38.5 | |
13 | 53259-1329 | 47.6 | 42.0 | |
14 | 53259-1429 | 54.6 | 49.0 |
รหัสสินค้า |
---|
53259-0329 |
53259-0429 |
53259-0529 |
53259-0629 |
53259-0729 |
53259-0829 |
53259-1229 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 236.58 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 3 | |
฿ 31.29 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | ||
฿ 39.79 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 5 | ||
฿ 59.74 ฿ 35.95 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6 | ||
฿ 39.99 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | ||
฿ 68.96 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 8 | |
฿ 74.06 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | การใช้งาน | สำหรับ PCB |
---|---|---|---|---|---|
กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 5.5 | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 3.50 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | มี |
คู่ผสมพันธุ์ | 51067, 50217 | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง