(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ขดลวด สายสัญญาณพร้อมหัว ติดตั้งโดยตรงกับ กระดาน (รองรับการใช้งาน กับตัวเรือน 51035 series ( เทอร์มินอล ใช้งานได้: 50034)
·จำนวนโอกาสในการขาย: 2 ถึง 15 โอกาสในการขาย
· ชนิด Low Profile
ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ ชุด 51217
·หมวดหมู่: หางปลา Housings
·การ การใช้งาน: สัญญาณ Wire-to-wire
·วงจร (สูงสุด): 2-15
·ความไวไฟ: UL94V-0
· เทอร์มินอล: 50034
·ประเภทบรรจุภัณฑ์: กระเป๋า
·ช่วงอุณหภูมิ - ขณะทำงาน: -40 ถึง +105 ° C
ดรออิ้งบอกขนาด
รหัสรุ่น/ Part number | มิติ ก | มิติ B |
---|---|---|
51015-0200 | 4.4 | 2.0 |
51015-0300 | 6.4 | 4.0 |
51015-0400 | 8.4 | 6.0 |
51015-0500 | 10.4 | 8.0 |
51015-0600 | 12.4 | 10.0 |
51015-0700 | 14.4 | 12.0 |
51015-0800 | 16.4 | 14.0 |
51015-0900 | 18.4 | 16.0 |
51015-1000 | 20.4 | 18.0 |
51015-1100 | 22.4 | 20.0 |
51015-1200 | 24.4 | 22.0 |
51015-1300 | 26.4 | 24.0 |
51015-1400 | 28.4 | 26.0 |
51015-1500 | 30.4 | 28.0 |
รหัสสินค้า |
---|
51015-0200 |
51015-0300 |
51015-0400 |
51015-0500 |
51015-0600 |
51015-0700 |
51015-0800 |
51015-0900 |
51015-1000 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.71 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | ||
฿ 9.68 | CONNECTORS | 10 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | ||
฿ 11.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | ||
฿ 13.55 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 5 | ||
฿ 14.52 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 6 | ||
฿ 16.45 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | ||
฿ 18.10 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | - | 8 | |
฿ 19.05 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 9 | |
฿ 19.76 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 |
สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50034 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง