(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ผลิตภัณฑ์ 1 แถวผลิตโดย Molex แบบมีขั้วขนาดเล็ก (คู่ซ็อกเก็ตเชื่อมต่อ: 51005, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50012)
Drawing ของซีรีส์ 51006
· การใช้งาน: สายสัญญาณ, ต่อสายไฟกับสายไฟ
· คู่เชื่อมต่อ: 51005
· วงจร (สูงสุด): 2 ถึง 10
· การติดไฟ: 94V-0
· ชนิด: ปลั๊ก
· วัสดุเรซิน: โพลีเอสเตอร์
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C
· กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 2.0A
· ประเภทบรรจุภัณฑ์: ถุง
drawing บอกขนาด
รหัสสินค้า | วงจร (สูงสุด) | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C | น้ำหนักสุทธิ |
---|---|---|---|---|---|
51006-0200 | 2 | 8.0 | 2.0 | 4.6 | 0.130/g |
51006-0300 | 3 | 10.0 | 4.0 | 6.6 | 160.000/มก. |
51006-0400 | 4 | 12.0 | 6.0 | 8.6 | 180.000/มก. |
51006-0500 | 5 | 14.0 | 8.0 | 10.6 | 210.000/มก. |
รหัสสินค้า |
---|
51006-0200 |
51006-0300 |
51006-0400 |
51006-0500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8.71 ฿ 3.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 9.68 ฿ 7.90 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 11.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 32.39 ฿ 27.20 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวผู้ (ปลั๊ก) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | NA |
สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50012 | คู่ผสมพันธุ์ | 51005 |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง