(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ขั้วเดียว (Molex) ที่หายาก (คู่ปลั๊กเชื่อมต่อ: 51006, ขั้วต่อที่รองรับการใช้งาน: 50013)
· จำนวนขั้ว: 2 ถึง 10 ขั้ว
Drawing ของซีรีส์ 51005
· คู่เชื่อมต่อ: 51006
· วงจร (สูงสุด): 2 ถึง 10
· การติดไฟ: 94V-0
· ชนิด: ซ็อกเก็ต
· วัสดุเรซิน: โพลีเอสเตอร์
· ช่วงอุณหภูมิขณะทำงาน: -40 ถึง +105°C
· กระแสไฟฟ้าสูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 2.0A
· ประเภทบรรจุภัณฑ์: ถุง
drawing บอกขนาด
รหัสสินค้า | ขนาด A | ขนาด B | ขนาด C | น้ำหนักสุทธิ |
---|---|---|---|---|
51005-0200 | 6.6 | 2.0 | 4.6 | 78.140/มก. |
51005-0300 | 8.6 | 4.0 | 6.6 | 107.000/มก. |
51005-0400 | 10.6 | 6.0 | 8.6 | 135.860/มก. |
51005-0500 | 12.6 | 8.0 | 10.6 | 164.710/มก. |
รหัสสินค้า |
---|
51005-0200 |
51005-0300 |
51005-0400 |
51005-0500 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนพิน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 37.44 ฿ 26.31 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | ||
฿ 9.68 ฿ 4.94 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3 | ||
฿ 11.61 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4 | ||
฿ 38.73 ฿ 27.21 | CONNECTORS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 |
กำลังโหลด …
รูปทรงของคอนเนคเตอร์ | สี่เหลี่ยมจัตุรัส | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | จำนวน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ตัวเมีย (ซ็อกเกต) |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | การเชื่อมต่อสายไฟ | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) | 2 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA |
พิทช์(มิลลิเมตร) | 2.00 | จำนวนคอลัมน์ | 1 | ล็อค ผสมพันธุ์ | NA |
สี | สีธรรมชาติ | การปรับ เทอร์มินอล | 50013 | คู่ผสมพันธุ์ | 51006 |
คุณสมบัติอื่น ๆ | ความหน่วงไฟ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง