(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า ทำให้ผู้ผลิตบางรายต้องหยุดทำการจากมาตรการควบคุมโรคในช่วงเวลานี้ ทำให้สินค้าบางรายการอาจจะมีระยะเวลาจัดส่งล่าช้ากว่าปกติ
    Regarding the Coronavirus (2019-nCoV) Pandemic, Some of supplier have to stop working to follow additional precautionary measures the virus and it may cause some of product take longer than standard lead time.

Wire to Wire Connector Terminal with 2.00 mm Pitch (50013)【1-16,000 Pieces Per Package】

Wire to Wire Connector Terminal with 2.00 mm Pitch (50013)

[Features]
• Single-row Molex connector with few terminals (compatible housing 51005). Core wire sizes: AWG #24 through #28. Coating outer diameter: ∅ 0.9 to 1.15 mm.
· Strip length: 1.7 to 2.3 mm

PDF

Japanese Only

Part Number
50013-8000
50013-8100
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งTerminal shape Mating Partner Applicable wire coating outer diameter
(mm)

16,000 Pieces Per Package

2 Day(s) or more Chain500121.15
Same day Individual500121.15

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1
 

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Applicable pin/contact Female (socket) Application Cable Connection Allowable Current(A) 2
Allowable Voltage(V) 125 Wire connection method Crimp Conforming housing 51005
Applicable size AWG 24–28