1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ขั้วต่อสำหรับกล่องรีเลย์ ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50012

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES

ขั้วต่อสำหรับกล่องรีเลย์ ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50012
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นสินค้าเส้นเดี่ยวของโมเล็กซ์ (Molex) ที่ขั้วน้อย (ตัวเรือนที่รองรับการใช้งาน: 51006)
· ขนาดของแกนสาย: AWG # 24 ถึง # 28
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของผิวเคลือบ: ⌀0.9 ถึง ⌀1.15 มม.
· ความยาวการปอกสาย: 1.7 ถึง 2.3 มม.

คุณลักษณะและข้อมูลจำเพาะของขั้วต่อสำหรับกล่องรีเลย์ ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50012

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์แบบต่อสายไฟกับสายไฟที่มีระยะพิทช์ 2.00 มม. (50012)

รูปภาพสินค้าสำหรับอ้างอิง - รหัสสินค้า: 50012-8000

ทั่วไป

· ประเภท: ขั้วต่อแบบย้ำ
· การใช้งาน: สัญญาณ
· เชื่อมต่อกับ: 50013
· ใช้กับ: 51006

ไฟฟ้า

· กระแสไฟฟ้า - สูงสุดต่อหน้าสัมผัส: 2.0A
· แรงดันไฟฟ้า - สูงสุด: 125 V

 

สายนำไฟฟ้า
อิสระ

Drawing ของขั้วต่อคอนเนคเตอร์แบบต่อสายไฟกับสายไฟที่มีระยะพิทช์ 2.00 มม. (50012)

ขั้วต่อคอนเนคเตอร์แบบต่อสายไฟกับสายไฟที่มีระยะพิทช์ 2.00 มม. (50012)

หมายเลขคำสั่งซื้อ - หมายเลขเครื่องมือย้ำสำหรับการใช้งาน

หมายเลขคำสั่งซื้อรูปทรงเทอร์มินอลกลไกการย้ำคีมย้ำแบบแมนนวลเครื่องมือแกะเครื่องมือใส่จำนวนมาตรฐาน 
ต่อแพ็ค
รายการหลักDie ย้ำแบบโมดูลาร์
50012-8000รูปทรงโซ่57275-400057045-300016000/1 Reel
50012-8100รูปทรงดอกกุหลาบ57046-500016000

การใช้เครื่องมือย้ำแบบแมนนวลค่อนข้างแตกต่างจากการใช้เครื่องมือไฟฟ้า

รหัสสินค้า
50012-8100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 8.17

CONNECTORS OPTION/ACCESSORIES 25 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส เกลียวนอก (ปลั๊ก) การใช้งาน การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้(ก) 2
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 125 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด หางปลา สอดคล้องกับ ตัวเสื้อ 51006
ขนาดที่ใช้ได้ AWG 24-28 รูปทรง เทอร์มินอล เดี่ยว คู่ผสมพันธุ์ 50013
ใช้ ขดลวด การเคลือบผิว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 1.15

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 50012-8100 ในชุด ขั้วต่อสำหรับกล่องรีเลย์ ระยะพิทช์ 2.0 มม. 50012