1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สวิตช์ปุ่มกด, ชนิดไม่ล็อค

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์ปุ่มกด, ชนิดไม่ล็อค
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 140.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ปุ่มกด หลากหลาย
[คุณสมบัติ]
·ความรู้สึกในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมด้วยแรงการทำงานที่เบา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การใช้งานที่หลากหลาย

รหัสสินค้า
DS-193-R SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 140.96

฿ 68.70

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง รูปทรง แบบกลม การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส (ปุ่มกด) SPST
รูติดตั้ง ø 7 การทำงานของ สวิตช์กด Non-ล็อค สีของปุ่ม สีแดง
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) 1 สวิตช์ ลักษณะ ปิดเปิด) ขนาดปุ่ม(มิลลิเมตร) φ10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-193-R ในชุด สวิตช์ปุ่มกด, ชนิดไม่ล็อค