(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สวิตช์ปุ่มกด สำหรับ หัวแปลงคอนเนคเตอร์
[คุณสมบัติ]
·รูปแบบ PUSHON และ PUSHOFF ที่มี รูปทรง เหมือนกัน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การใช้งานที่หลากหลาย
ชนิด | ปุ่มกดชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | แบบกลม | การ กำหนดค่าการ หน้าสัมผัส (ปุ่มกด) | SPST |
---|---|---|---|---|---|
รูติดตั้ง | ø 18 | การทำงานของ สวิตช์กด | Non-ล็อค | สีของปุ่ม | สีดำ |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 3 | สวิตช์ ลักษณะ | ปิดเปิด) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DS-412-K ในชุด สวิตช์ปุ่มกด, ชนิดไม่ล็อค เชื่อมต่อแบบ Snap-In, DS-412/-430/-431
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง