(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท็อกเกิ้ลสวิตช์
[คุณสมบัติ]
· มอบความรู้สึกในการใช้งานที่ยอดเยี่ยมโดยใช้แรงในการทำงานเพียงเล็กน้อย
[การใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้หลายแบบ
รหัสสินค้า |
---|
MS-550A |
MS-550K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | หน้าสัมผัส (สลับล็อกเกอร์) | สวิตช์ ลักษณะ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 79.06 ฿ 53.44 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 100 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | SPDT | ON-ON | ||
฿ 106.31 | SWITCH(SELECTOR ROCKER TOGGLE) | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | SPST | ON-OFF |
กำลังโหลด …
รูปทรง | อื่น ๆ | รูติดตั้ง | φ 6.2 | รูปทรงเทอร์มินอล | ตะกั่วบัดกรี เทอร์มินอล |
---|---|---|---|---|---|
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 13 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 12.6 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 34.5 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125(A) | 3 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 250(A) | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง