• Dear Customers, we have upgraded our website on 20th Nov 2017. We hope you enjoy your experience. Click here for login assistance. If you have any questions about our site, please contact us.
    เรียนลูกค้ามิซูมิไทยแลนด์ ทางเราได้ทำการอัพเกรดเว็บไซต์ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเว็บไซต์ของเรา คลิกที่นี่ หากต้องการความช่วยเหลือในการ log in หรือมีคำถามเกี่ยวกับเว็บไซต์ กรุณา ติดต่อเรา

HDMI cable (compatible with Ethernet)

HDMI cable (compatible with Ethernet)

[Features]
Ethernet-compatible high-speed HDMI cable. Compatible with all the functions of the HDMI1.4 specification

PDF

Part Number

Configured Part Number is shown.

 
Part Number
HDM006E
HDM01E
HDM02E
HDM03E
HDM05E
HDM015E
Part NumberVolume DiscountDays to ShipLength
(m)
5 Day(s) 0.6
5 Day(s) 1
3 Day(s) 2
5 Day(s) 3
3 Day(s) 5
5 Day(s) 1.5

Loading...

  1. 1

Basic Information

Type Cable Connector type CN1 HDMI A male Connector type CN2 HDMI A male
CN1 connector direction Straight CN2 connector direction Straight

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)