(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การใช้งาน] สามารถใช้กับด้านอุปกรณ์ของ สายส่งกำลัง AC มักใช้ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
AC-M01SB01 |
AC-M01SB02 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | รูปร่างขั้วต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 42.58 | AC CONCENT | 100 ชิ้น | 3 วัน | Fig.C | ||
฿ 238.10 | AC CONCENT | 2 ชิ้น | 5 วัน | Fig.A |
กำลังโหลด …
ชนิด | เต้าเสียบ/ ปลั๊ก | รูปทรง | อื่น ๆ | พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 2.5 | สถานะมาตรฐาน NEMA | NA | มาตรฐานที่แสดง | UL / CCC / CSA |
ความยาว(มิลลิเมตร) | 16 | ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 28 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 22.3 |
การติดตั้ง | Snap-In | แผ่นฉนวน | NA | กรอบโลหะ | NA |
การเปิดเพื่อใส่ | ไม่มีขั้ว | มาตรฐานอื่น ๆ | VDE, SEMKO |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง