(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิลทนความร้อนที่หุ้มฉนวน Fluororesin FEP (Ideflon) มีช่วงอุณหภูมิการทำงานที่กว้าง ทนต่อการเสื่อมสภาพจากความร้อนได้ดีเยี่ยม มีความยืดหยุ่น ความเฉื่อยต่อสารเคมี และคุณสมบัติทางไฟฟ้าที่ดี
[คุณสมบัติ]
• สายเคเบิลทนความร้อน/ความเย็น ไม่ติดไฟและค่อนข้างยืดหยุ่น ซึ่งประกอบด้วยตัวนำ (ลวดทองแดงอบอ่อนชุบดีบุก/นิกเกิล/เงิน) และแจ็คเก็ต Ideflon PFA/FEP อัดรีด
• มีความเฉื่อยทางเคมีและความแข็งแรงเชิงกลสูง ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้เป็นสายเคเบิลในสภาพแวดล้อมอุตสาหกรรมและตัวควบคุมต่าง ๆ หรือใช้เป็นสายไฟภายในอุปกรณ์สื่อสาร นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นสายไฟทนความร้อนได้ด้วย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | การกำหนดค่า ตัวนำ ภายใน (จำนวนเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางสาระ) (หน่วย / เดือน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | ความ หนาของ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,192.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.3 | 1.5 | สีน้ำเงิน | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | ||
฿ 7,192.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.3 | 1.5 | สีแดง | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | ||
฿ 7,192.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.3 | 1.5 | สีดำ | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | ||
฿ 7,192.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.3 | 1.5 | สีขาว | 12/0.18 | 0.7 | 0.4 | ||
฿ 8,142.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 1.7 | สีน้ำเงิน | 19/0.18 | 0.9 | 0.4 | ||
฿ 8,142.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 1.7 | สีแดง | 19/0.18 | 0.9 | 0.4 | ||
฿ 8,142.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 1.7 | สีเหลือง | 19/0.18 | 0.9 | 0.4 | ||
฿ 8,142.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 1.7 | สีดำ | 19/0.18 | 0.9 | 0.4 | ||
฿ 8,142.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.5 | 1.7 | สีขาว | 19/0.18 | 0.9 | 0.4 | ||
฿ 10,600.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.75 | 1.9 | สีน้ำเงิน | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | ||
฿ 10,600.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.75 | 1.9 | สีแดง | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | ||
฿ 10,600.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.75 | 1.9 | สีเหลือง | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | ||
฿ 10,600.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.75 | 1.9 | สีดำ | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | ||
฿ 10,600.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 0.75 | 1.9 | สีขาว | 30/0.18 | 1.1 | 0.4 | ||
฿ 13,645.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.25 | 2.3 | สีน้ำเงิน | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 13,645.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.25 | 2.3 | สีแดง | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 13,645.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.25 | 2.3 | สีเหลือง | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 13,645.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.25 | 2.3 | สีดำ | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 13,645.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.25 | 2.3 | สีขาว | 50/0.18 | 1.5 | 0.4 | ||
฿ 16,526.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 2.6 | สีน้ำเงิน | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | ||
฿ 16,526.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 2.6 | สีแดง | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | ||
฿ 16,526.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 2.6 | สีเหลือง | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | ||
฿ 16,526.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 2.6 | สีดำ | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | ||
฿ 16,526.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 2.6 | สีขาว | 37/0.26 | 1.8 | 0.4 | ||
฿ 23,924.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.5 | 3.3 | สีน้ำเงิน | 45/0.32 | 2.5 | 0.4 | ||
฿ 23,924.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.5 | 3.3 | สีแดง | 45/0.32 | 2.5 | 0.4 | ||
฿ 23,839.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3.5 | 3.3 | สีขาว | 45/0.32 | 2.5 | 0.4 | ||
฿ 34,018.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.5 | 4.1 | สีดำ | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 | ||
฿ 34,018.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5.5 | 4.1 | สีขาว | 35/0.45 | 3.1 | 0.5 |
กำลังโหลด …
ความยาวโดยรวม(ม.) | 100 | จำนวนแกน(คอร์/แกน) | 1 | โล่กำบัง | NA |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ความต้านทานความร้อน / ทนความเย็น | วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | FEP |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง