(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายเคเบิล UL2501 สำหรับการจ่ายไฟเคลื่อนที่ได้ 600V ได้รับการรับรอง UL/CSA ซีรีส์ MRC6
[คุณสมบัติ]
▪ สายเคเบิลสำหรับชิ้นส่วนเคลื่อนที่ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน UL และมาตรฐาน CSA
· สามารถใช้เป็นหลักในการเดินสายภายในอุปกรณ์ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อสายเคเบิล
· มีความยืดหยุ่นดีเยี่ยม และทนน้ำมัน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | ขนาด AWG (AWG) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 611.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 1,101.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 2 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 1,591.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 2,082.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 4 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 2,572.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 3,062.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 6 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 3,553.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 7 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 4,043.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 8 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 4,533.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 9 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 5,023.84 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 5,514.12 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 11 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 6,004.40 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 12 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 6,494.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 13 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 6,984.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 14 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 7,475.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 15 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 7,965.51 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 16 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 8,455.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 17 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 8,946.07 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 18 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 9,436.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 19 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 9,926.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 10,416.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 21 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 10,907.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 22 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 11,397.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 23 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 11,887.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 24 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 12,378.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 25 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 12,868.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 26 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 13,358.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 27 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 13,848.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 28 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 14,339.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 29 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 14,829.41 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 30 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 15,319.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 31 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 15,809.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 32 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 16,300.25 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 33 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 16,790.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 34 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 17,280.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 35 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 17,771.08 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 36 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 18,261.36 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 37 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 18,751.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 38 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 19,241.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 39 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 19,732.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 40 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 20,222.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 41 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 20,712.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 42 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 21,203.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 43 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 21,693.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 44 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 22,183.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 45 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 22,673.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 46 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 23,164.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 47 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 23,654.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 48 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 24,144.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 49 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 18,423.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 50 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 18,789.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 51 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 19,155.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 52 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 19,521.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 53 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 19,887.78 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 54 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 20,253.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 55 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 20,619.88 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 56 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 20,985.93 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 57 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 21,351.98 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 58 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 21,718.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 59 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 22,084.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 60 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 22,450.13 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 61 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 22,816.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 62 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 23,182.23 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 63 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 23,548.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 64 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 23,914.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 65 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 24,280.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 66 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 24,646.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 67 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 25,012.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 68 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 25,378.53 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 69 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 25,744.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 26,110.64 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 71 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 26,476.69 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 72 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 26,842.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 73 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 27,208.79 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 74 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 27,574.83 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 75 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 27,940.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 76 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 28,306.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 77 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 28,672.99 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 78 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 29,039.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 79 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 29,405.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 80 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 29,771.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 81 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 30,137.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 82 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 30,503.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 83 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 30,869.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 84 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 31,235.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 85 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 31,601.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 86 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 31,967.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 87 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 32,333.50 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 88 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 32,699.54 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 89 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 | ||
฿ 33,065.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 90 | 1.7 | 16 | 2 | 10.3 |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 600 V | โล่กำบัง | NA | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA (c-UL) | เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีดำ | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) | พาวเวอร์ซัพพลาย/ สัญญาณ | มิเตอร์วัดขาเข้าและออก | คุณสมบัติอื่น ๆ | ความต้านทานต่อแผ่นดินไหว ความทนทานต่อการงอซ้าย/ขวา ความยืดหยุ่น ความทนทานต่อการดัดงอ ทดสอบกับรางกระดูกงู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง