(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สายถักหุ้มสายไฟที่ทนความร้อนได้ 150 °C
[คุณสมบัติ]
· สายถักหุ้มสายไฟชนิดทนต่อความร้อนที่มีคุณสมบัติดับไฟได้เอง
· สอดสายไฟเข้ามาได้ง่ายเนื่องจากมีความยืดหยุ่นสูง และมีคุณสมบัติทนต่อการฉีกขาดและรอยขีดข่วน
· เป็นชนิดทนความร้อนสำหรับใช้งานภายใต้อุณหภูมิสูง
· มีเส้นสีขาวตัดกับพื้นหลังสีดำ จึงสังเกตเห็นความแตกต่างจาก FL รุ่นมาตรฐานได้อย่างชัดเจน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่าศูนย์กลางพับได้ตามธรรมชาติ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางขยายสูงสุด (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 222.07 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 8 | 1 | ||
฿ 1,014.24 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 8 | 5 | ||
฿ 1,126.02 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 2 | 8 | 10 | ||
฿ 347.75 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 14 | 1 | ||
฿ 1,430.81 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 14 | 5 | ||
฿ 1,858.75 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 14 | 10 | ||
฿ 423.79 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 18 | 1 | ||
฿ 3,104.64 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 18 | 5 | ||
฿ 3,386.19 | TUBE | 5 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 18 | 10 | ||
฿ 496.97 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 27 | 1 | ||
฿ 3,756.62 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 13 | 27 | 5 | ||
฿ 4,241.37 | TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 13 | 27 | 10 | ||
฿ 851.14 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 40 | 1 | ||
฿ 6,026.94 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 40 | 5 | ||
฿ 20,933.33 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 22 | 40 | 10 | ||
฿ 1,243.40 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 28 | 50 | 1 | ||
฿ 9,378.05 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 28 | 50 | 5 | ||
฿ 8,296.75 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 28 | 50 | 10 | ||
฿ 2,003.42 | TUBE | 10 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 45 | 75 | 1 | ||
฿ 13,966.15 | TUBE | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 45 | 75 | 5 | ||
฿ 16,048.91 | TUBE | 5 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 45 | 75 | 10 | ||
฿ 2,325.00 | TUBE | 10 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 95 | 1 | ||
฿ 15,925.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 95 | 5 | ||
฿ 18,779.00 | TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 50 | 95 | 10 |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | มีลักษณะเป็นท่อ | อุณหภูมิในการทำงาน (ต่ำสุด)(℃) | -75 | อุณหภูมิในการทำงาน (สูงสุด)(℃) | 150 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | ทนความร้อน | วัสดุ | คลอโรไตรฟลูออโรเอทิลีน | สี | สีดำ (ตัดกับเส้นสีขาว) |
คุณสมบัติ | ทนความร้อน | มาตรฐานอื่น ๆ | UL/CSA |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง