(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหดที่ทนความร้อนได้ถึง 200 ℃ และยืดหยุ่นสูง
[คุณสมบัติ]
· ทนสารเคมีดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับการใช้ในสภาพแวดล้อมอุณหภูมิสูงที่มีการใช้ตัวทำละลาย
· ท่อหดที่ทนต่อการแตกหักแม้ในอุณหภูมิสูงหรือต่ำ
· ท่อหดเทียบเท่า SAE-AMS-DTL-23053/13
· สามารถใช้ซิลิโคนแทนท่อนี้ได้
[การใช้งาน]
· สำหรับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ต้องคุณสมบัติทนความร้อนและทนสารเคมี และสำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ
· สำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
รหัสสินค้า |
---|
VL-3.2-1 |
VL-3.2-5 |
VL-3.2-10 |
VL-4.8-1 |
VL-4.8-5 |
VL-4.8-10 |
VL-6.4-1 |
VL-6.4-5 |
VL-6.4-10 |
VL-9.5-1 |
VL-9.5-5 |
VL-9.5-10 |
VL-12.7-1 |
VL-12.7-5 |
VL-12.7-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | อัตราการหดตัว | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 470.78 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 0.76 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 1000 | ||
฿ 1,428.00 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 0.76 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 2,473.16 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3.2 | 0.76 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 428.54 ฿ 252.28 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 4.8 | 0.9 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 1000 | ||
฿ 1,553.95 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 4.8 | 0.9 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 2,914.82 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4.8 | 0.9 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 527.02 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 0.9 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 1000 | ||
฿ 1,678.69 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 0.9 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 5000 | ||
฿ 3,201.40 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6.4 | 0.9 | 2: 1 ถึงน้อยกว่า 3: 1 | 10000 | ||
฿ 562.16 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 5 ชิ้น | 3 วัน | - | 9.5 | 0.9 | น้อยกว่า 2: 1 | 1000 | ||
฿ 1,950.06 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9.5 | 0.9 | น้อยกว่า 2: 1 | 5000 | ||
฿ 3,548.14 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9.5 | 0.9 | น้อยกว่า 2: 1 | 10000 | ||
฿ 758.69 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | - | 12.7 | 1.1 | น้อยกว่า 2: 1 | 1000 | ||
฿ 2,936.54 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.7 | 1.1 | น้อยกว่า 2: 1 | 5000 | ||
฿ 5,598.51 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12.7 | 1.1 | น้อยกว่า 2: 1 | 10000 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | อีลาสโตเมอร์ ฟลูออรีน | สี | สีดำ | ความหน่วงไฟ | มี |
---|---|---|---|---|---|
กาว | NA | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ทนความร้อน / ทนสารเคมี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
คุณสมบัติอื่น ๆ | UV | มาตรฐานอื่น ๆ | MIL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง