(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ท่อหดยืดหยุ่นที่มีอัตราส่วนการหดตัว 3:1
[คุณสมบัติ]
· ท่อหดที่ผลิตโดยการอัดรีดร่วมระหว่างโพลีโอเลฟินเรซิ่นและกาวหลอมร้อน
· ใช้หุ้มเป็นฉนวนได้ดี เหมาะสำหรับช่วยกันหยดน้ำ
· มักใช้กับสายเคเบิลในเรือ อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ เพื่อใช้หุ้มหรือป้องกันสายโลหะจากความชื้น
· สินค้าที่ผ่านการทดสอบการเผาที่อุณหภูมิสูงและสามารถใช้กับพาหนะบนรางได้อย่างมั่นใจ
· ได้มาตรฐาน UL224 VW-1
[การใช้งาน]
· เนื่องจากมีการเคลือบกาว จึงสามารถใช้ได้ในสถานที่ที่มีการสั่นสะเทือนสูง
· ช่วยกันหยดน้ำ จึงเหมาะสำหรับใช้กับสายเคเบิลในเรือ อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ
· เหมาะสำหรับใช้หุ้มวัตถุที่มีพื้นผิวไม่สม่ำเสมอ
รหัสสินค้า |
---|
CC-12040-5 |
CC-12040-10 |
CC-19060-5 |
CC-19060-10 |
CC-24080-5 |
CC-24080-10 |
CC-3006-5 |
CC-3006-10 |
CC-30010-5 |
CC-30010-10 |
CC-40013-5 |
CC-40013-10 |
CC-6020-5 |
CC-6020-10 |
CC-9030-5 |
CC-9030-10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (ก่อนหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความหนาของผนัง (หลังจากหดตัว) (มิลลิเมตร) | ความยาว สายยาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 847.35 ฿ 514.26 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 12 | 1.6 | 5000 | ||
฿ 1,554.58 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 12 | 1.6 | 10000 | ||
฿ 1,389.29 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 19 | 2.15 | 5000 | ||
฿ 2,550.58 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 19 | 2.15 | 10000 | ||
฿ 1,815.10 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 2.4 | 5000 | ||
฿ 2,945.09 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 24 | 2.4 | 10000 | ||
฿ 355.35 ฿ 188.34 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 1 | 5000 | ||
฿ 574.86 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 1 | 10000 | ||
฿ 2,086.06 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 2.4 | 5000 | ||
฿ 3,711.87 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 30 | 2.4 | 10000 | ||
฿ 3,092.52 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 40 | 2.4 | 5000 | ||
฿ 4,814.54 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 2 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 40 | 2.4 | 10000 | ||
฿ 464.93 ฿ 297.09 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 5000 | ||
฿ 774.61 ฿ 435.02 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 6 | 1 | 10000 | ||
฿ 616.68 ฿ 297.61 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 9 | 1.4 | 5000 | ||
฿ 1,044.64 | TUBE HEAT-SHRINKABLE TUBE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 9 | 1.4 | 10000 |
กำลังโหลด …
อัตราการหดตัว | 3: 1 ถึงน้อยกว่า 4: 1 | วัสดุ | โพลีโอเรฟิน | สี | สีดำ |
---|---|---|---|---|---|
ความหน่วงไฟ | มี | กาว | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL |
คุณสมบัติ | การทดสอบการเผาไหม้ของรถยนต์ | คุณสมบัติอื่น ๆ | UV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง