(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัส ที่สามารถใส่เข้าไปในซีรีย์ Han EE (บางส่วนของ Han Q)(รหัส รุ่น หารด้วย "-" แทนช่องว่าง)
[คุณสมบัติ]
·มีตัวเรือน ฮู้ดพลาสติก โลหะและ พลาสติก
· Han 3 A มีขนาดพร้อม ฮูด โลหะ / ฮู้ดพลาสติก / ตัว ตัวเสื้อ
นอกจากนี้ยังมีเม็ดมีด Han 3 A / 4 A สำหรับการ การเชื่อมต่อสายไฟ ล็อค ด่วน
·เม็ดมีด Han 10 A และ 16 A ถูกจีบและเชื่อมต่อกับตัว แบบยึดด้วยสกรู
· พิกัดกระแสไฟฟ้า คือ 10 A (แฮน 3 A / ฮัน 4 A) และ 16 A (ฮัน 10 A / ฮัน 16 A)
รหัสสินค้า |
---|
09-33-000-6104 |
09-33-000-6105 |
09-33-000-6121 |
09-33-000-6127 |
09-33-000-6204 |
09-33-000-6205 |
09-33-000-6220 |
09-33-000-6227 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,193.06 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | ||
฿ 1,190.68 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | |
฿ 1,437.33 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | ||
฿ 2,215.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 ถึง 22 | |
฿ 1,670.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | ||
฿ 1,335.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 18 | |
฿ 1,510.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | ||
฿ 2,366.93 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 ถึง 22 |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | งานรับน้ำหนักมาก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|---|---|---|---|---|
ชนิด | อีเมล หน้าสัมผัส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง