(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
หน้าสัมผัส นี้สามารถแทรกลงในซีรี่ส์ Han D และ Han DD (และเป็นส่วนหนึ่งของซีรี่ส์ Han Q) (รุ่นแยกออกจากกันโดยใช้ "-" แทนที่จะเป็นช่องว่าง)
รหัสสินค้า |
---|
09-15-000-6101 |
09-15-000-6102 |
09-15-000-6103 |
09-15-000-6104 |
09-15-000-6106 |
09-15-000-6201 |
09-15-000-6203 |
09-15-000-6204 |
09-15-000-6206 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | ขนาด ขดลวด AWG ที่ใช้งานได้ | ชนิด | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,994.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 16 | D หน้าสัมผัส | - | ||
฿ 2,931.73 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ทรงสี่เหลี่ยม | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 18 | D หน้าสัมผัส$ d หน้าสัมผัส | 1.45 | ||
฿ 2,919.87 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 20 | D หน้าสัมผัส | - | |
฿ 2,495.80 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 26 ถึง 22 | D หน้าสัมผัส | - | ||
฿ 3,840.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | - | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 14 | D หน้าสัมผัส | - | ||
฿ 2,994.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 16 | D หน้าสัมผัส | - | ||
฿ 2,994.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 20 | D หน้าสัมผัส | - | ||
฿ 2,994.21 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 26 ถึง 22 | D หน้าสัมผัส | - | ||
฿ 3,850.00 | CONNECTOR ACCESSORIES | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | - | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 14 | D หน้าสัมผัส | - |
กำลังโหลด …
ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | งานรับน้ำหนักมาก | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง