(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ขั้วต่อ Han Q series ( การเชื่อมต่อสายไฟ หางปลา )
[คุณสมบัติ]
·คุณภาพ หางปลา ทำซ้ำได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ได้ ความต้านทานหน้าสัมผัส เป็นเนื้อเดียวกัน (การ หางปลา)
·บรรลุ เทอร์มินอล ทนต่อ การกัดกร่อน โดยการเชื่อมเย็น ( หางปลา)
·สามารถจัดเตรียมชุดรัดสายไฟที่มีหน้าสัมผัสแบบจีบ (จีบ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถเชื่อมต่อสายเคเบิลด้วยต้นทุนที่เหมาะสม (หางปลา)
รหัสสินค้า |
---|
09-12-005-3001 |
09-12-012-3001 |
09-12-012-3101 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 450.00 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 5 | 16 | 230 ~ 600 | ||
฿ 681.31 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | เกลียวนอก (ปลั๊ก) | 12 | 10 | 400 ~ 600 | ||
฿ 630.67 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ) | 12 | 10 | 400 ~ 600 |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | G·H·I | G H ··ฉัน | งานรับน้ำหนักมาก |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | สายไฟ กับ สายไฟ | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | หางปลา | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CSA | ทิศทางการดึง สายไฟ | ○ |
ชนิด | อื่น ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง