1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03
  • ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03
  • ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03
  • ข้อต่อสวมเร็วแบบวันทัช PRC03
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 158.12/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ PRC03 กด - ดึงแบบวันทัชที่ถอดออกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะไม่หลุดออกจากการสั่นสะเทือนและแรงกระแทก สามารถใช้งานได้หลากหลายสำหรับการวัดและเป็นคอนเนคเตอร์ในอุตสาหกรรม

รหัสสินค้า
PRC03-12A10-2AF10.5
PRC03-12A10-2AM10.5
PRC03-12A10-3AF10.5
PRC03-12A10-3AM10.5
PRC03-12A10-4F10.5
PRC03-12A10-4M10.5
PRC03-12A10-5F10.5
PRC03-12A10-5M10.5
PRC03-12A10-7F10.5
PRC03-12A10-7M10.5
PRC03-21A10-2AF
PRC03-21A10-2AM
PRC03-21A10-3AF
PRC03-21A10-3AM
PRC03-21A10-4F
PRC03-21A10-4M
PRC03-21A10-5F
PRC03-21A10-5M
PRC03-21A10-7F
PRC03-21A10-7M
PRC03-23A10-2AF
PRC03-23A10-2AM
PRC03-23A10-3AF
PRC03-23A10-3AM
PRC03-23A10-4F
PRC03-23A10-4M
PRC03-23A10-5F
PRC03-23A10-5M
PRC03-23A10-7F
PRC03-23A10-7M
PRC03-32A10-2AF10.5
PRC03-32A10-2AM10.5
PRC03-32A10-3AF10.5
PRC03-32A10-3AM10.5
PRC03-32A10-4F10.5
PRC03-32A10-4M10.5
PRC03-32A10-5F10.5
PRC03-32A10-5M10.5
PRC03-32A10-7F10.5
PRC03-32A10-7M10.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ชนิด แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง แจ้งให้ทราบ: แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

฿ 268.26

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2สายไฟ กับ สายไฟ10600ปลั๊กตรง840V600V

฿ 361.04

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ10600ปลั๊กตรง840V600V

฿ 337.39

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3สายไฟ กับ สายไฟ10350ปลั๊กตรง504V350V

฿ 311.37

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3สายไฟ กับ สายไฟ10350ปลั๊กตรง504V350V

฿ 297.15

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4สายไฟ กับ สายไฟ5400ปลั๊กตรง560V400V

฿ 359.84

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)4สายไฟ กับ สายไฟ5400ปลั๊กตรง560V400V

฿ 362.13

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5สายไฟ กับ สายไฟ5350ปลั๊กตรง490V350V

฿ 333.50

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5สายไฟ กับ สายไฟ5350ปลั๊กตรง490V350V

฿ 347.20

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7สายไฟ กับ สายไฟ5350ปลั๊กตรง490V350V

฿ 309.94

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)7สายไฟ กับ สายไฟ5350ปลั๊กตรง490V350V

฿ 166.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10600เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน840V600V

฿ 158.12

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10600เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน840V600V

฿ 185.81

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน504V350V

฿ 170.22

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน504V350V

฿ 193.96

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5400เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน560V400V

฿ 167.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)4ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5400เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน560V400V

฿ 210.89

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน490V350V

฿ 181.55

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน490V350V

฿ 312.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน490V350V

฿ 301.25

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)7ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบหน้าแปลน490V350V

฿ 405.74

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10600เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead840V600V

฿ 167.61

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10600เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead840V600V

฿ 196.08

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead504V350V

฿ 239.01

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้10350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead504V350V

฿ 346.11

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5400เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead560V400V

฿ 178.84

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)4ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5400เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead560V400V

฿ 246.33

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead490V350V

฿ 189.68

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead490V350V

฿ 248.90

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead490V350V

฿ 208.65

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)7ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้5350เต้ารับติดตั้งบนแผงแบบ Bulkhead490V350V

฿ 247.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2สายไฟ กับ สายไฟ10600อะแดปเตอร์รีเลย์840V600V

฿ 240.77

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ10600อะแดปเตอร์รีเลย์840V600V

฿ 268.26

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3สายไฟ กับ สายไฟ10350อะแดปเตอร์รีเลย์504V350V

฿ 250.70

CONNECTOR 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)3สายไฟ กับ สายไฟ10350อะแดปเตอร์รีเลย์504V350V

฿ 275.05

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4สายไฟ กับ สายไฟ5400อะแดปเตอร์รีเลย์560V400V

฿ 250.55

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)4สายไฟ กับ สายไฟ5400อะแดปเตอร์รีเลย์560V400V

฿ 291.98

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)5สายไฟ กับ สายไฟ5350อะแดปเตอร์รีเลย์490V350V

฿ 262.84

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)5สายไฟ กับ สายไฟ5350อะแดปเตอร์รีเลย์490V350V

฿ 316.32

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7สายไฟ กับ สายไฟ5350อะแดปเตอร์รีเลย์490V350V

฿ 348.21

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เกลียวนอก (ปลั๊ก)7สายไฟ กับ สายไฟ5350อะแดปเตอร์รีเลย์490V350V

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ P · Q · R P · Q ·ร PRC03
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA
วิธีการกำจัด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)