1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซีรีส์ PX7DW (ระยะพิทช์ระหว่างขั้ว: 7.62 มม.)

ซีรีส์ PX7DW (ระยะพิทช์ระหว่างขั้ว: 7.62 มม.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,622.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เทอร์มินอลบล็อคชนิดคอนเนคเตอร์ MIL มีสกรูชนิด Self-Up

รหัสสินค้า
PX7DW-34V4
PX7DW-40V4
PX7DW-50V4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานจำนวนแกนคอนเนคเตอร์
(ขั้ว)
อุปกรณ์ที่รองรับ ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวน ขั้ว ขั้วไฟฟ้า เทอร์มินอลบล็อค

฿ 1,622.92

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1034PLC101.2134

฿ 1,697.35

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040PLC101.2140

฿ 2,465.71

TERMINAL INTERFACE TERMINAL 1 ชิ้น 3 วัน 1050เซอร์โวมอเตอร์139.3150

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คอนเนคเตอร์ ขั้วต่อชนิด MIL สกรู เทอร์มินอลบล็อค M3 วิธีการติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม โดยตรง
พิทช์ ระหว่างขั้ว(มิลลิเมตร) 7.62 มาตรฐาน ตัวแทน UL / CSA แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) 64
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 48 หางปลา รองรับ เทอร์มินอลแบบกลม ชนิดสกรู เทอร์มินอลบล็อค กลไกยึดด้วยสกรูพร้อมสปริง