(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Flat, UV Resistant 600V Polyethylene Insulated Flame Retardant Polyethylene Sheath Cable

Flat, UV Resistant 600V Polyethylene Insulated Flame Retardant Polyethylene Sheath Cable
  • Volume Discount

[Features]
(1) Ecological (environmentally friendly)
· Harmless, environmentally-friendly coating that does not contain halogens or lead.
(2) Safe (safer)
· Hazardous substances are not generated even when disposal is via incineration or landfill.
(3) Recyclable (use resources effectively)
· Easy to sort, reusable.

PDF

Japanese Only

 
Part Number
EM-EEF-2X1.6MM-100
EM-EEF-2X2.0MM-100
EM-EEF-3X1.6MM-100
EM-EEF-3X1.6MM(クロシロミドリ)-100
EM-EEF-3X2.0MM-100
EM-EEF-3X2.0MM(クロシロミドリ)-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่งRoHSNumber Of Cores
(Core)
Finished outer diameter
(mm)
Grounding Wire Insulation body standard thickness
(mm)
Insulation body outer diameter
(mm)
Sheath standard thickness
(mm)
Insulation body color Note Other Properties
2 Day(s) or more -26.2X9.4NA0.81.61.5Black/WhiteFlame ResistanceJIS
8 Day(s) or more 1026.6X10.2NA0.821.5Black/WhiteFlame ResistanceJIS
8 Day(s) or more 1036.2X12.6NA0.81.61.5Black/White/RedFlame ResistanceJIS
Available Quote 1036.2X12.6Green1.5---Flame ResistanceJIS
8 Day(s) or more 1036.6X13.8NA0.821.5Black/White/RedFlame ResistanceJIS
Available Quote 1036.6X13.8Green1.5---Flame ResistanceJIS

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Basic Informationข้อมูลพื้นฐาน

Overall Length(m) 100 Rated Voltage 600V Shield NA
Sheath (outer coating) color Gray Sheath (outer coating) material Polyethylene Insulation body materials Polyethylene-Based