1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ชีลด์เกลียว) - CHC

CABLE

สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ชีลด์เกลียว) - CHC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,318.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เหมาะสำหรับการส่งสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง เนื่องจากมีการชีลด์เกลียว การประมวลผลเทอร์มินอลชีลด์จึงง่าย ช่วยให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น

[คุณสมบัติ]
· แกนสายทั้งหมดมีสีที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถระบุได้ง่ายในระหว่างการเดินสายไฟและการเชื่อมต่อ (ใช้วิธีแบบเส้น ซึ่งฝัง 15 แกนขึ้นไป)
·ต้านทานเสียงรบกวนที่ดีเยี่ยมเนื่องจากโครงสร้างถักและ เกลียว โล่กำบัง
· วัสดุฉนวนและวัสดุเคลือบภายนอกเป็นไวนิลปลอดสารตะกั่ว ซึ่งเป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
S-CHC(スパイラルシールド) 1CX0.3SQ-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,318.32

CABLE 1 ชิ้น 6 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวโดยรวม(ม.) 100 ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ(ตารางมิลลิเมตร) 0.3 ขนาด AWG(AWG) 22
จำนวนแกน(คอร์/แกน) 1 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป(มิลลิเมตร) 2.9 พิกัดแรงดันไฟฟ้า 100 V
โล่กำบัง มี คุณสมบัติ ทนน้ำมัน / ทนความเย็น เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) สีเทา
ขดลวด NA เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์)
จำนวน ตัวนำ ของเส้น / เส้นผ่าศูนย์กลางของเส้น(หน่วย / เดือน) 12/0.18 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ(มิลลิเมตร) 0.7 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน(มิลลิเมตร) 1.5
ความหน่วงไฟ มีจำหน่าย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน S-CHC(スパイラルシールド) 1CX0.3SQ-100 ในชุด สายเคเบิลสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (ชีลด์เกลียว) - CHC