1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
B ซีรีส์ คอนเนคเตอร์

B ซีรีส์ คอนเนคเตอร์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,624.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์สามารถเดินเครื่องได้ในช่วงอุณหภูมิใช้งานที่ -55°C ถึง +250°C

[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์ สามารถ ฟังก์ชั่น ภายในช่วง อุณหภูมิใช้งาน หน่วยไฟฟ้าที่ -55 ° C ถึง + 250 ° C

รหัสสินค้า
EGG.1B.304.CLL
EGG.1B.307.CLL
EGG.1B.308.CLL
EGG.2B.302.CLL
EGG.2B.310.CLL
EGG.2B.314.CLL
EGG.2B.316.CLL
EGG.3B.303.CLL
FGG.1B.304.CLAD52
FGG.1B.304.CLAD62
FGG.1B.304.CLAD72
FGG.1B.305.CLAD52
FGG.1B.305.CLAD62
FGG.1B.307.CLAD52
FGG.1B.307.CLAD62
FGG.1B.308.CLAD72
FGG.2B.302.CLAD52
FGG.2B.302.CLAD82
FGG.2B.310.CLAD82
FGG.3B.304.CLAD92
HGG.2B.310.CLLPV
HGG.3B.304.CLLPV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า
(Vr.ms)
สัญญาณ ขดลวด ใช้งานได้
(AWG)
ขนาดของเปลือกหอย ชนิดของคอนเนคเตอร์ การทำ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายไฟ สอดคล้อง
(φมม)

฿ 1,624.39

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้104801,450#221Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 1,673.53

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)7ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้73501,050#221Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 2,138.86

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)8ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้53801,150#221Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 1,972.19

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)2ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้305801,750#162Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 2,421.59

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้84301,300#222Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 3,526.99

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)14ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้6.54501,350#222Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 3,810.59

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)16ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้64201,250#222Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 2,137.12

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -D · E · Fตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)3ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้255001,500#163Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 2,371.31

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน -D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)4สายไฟ กับ สายไฟ104801,450#221Bชนิดตรง4.2 ถึง 5.2

฿ 2,297.70

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)4สายไฟ กับ สายไฟ104801,450#221Bชนิดตรง5.2 ถึง 6.2

฿ 2,297.70

CONNECTORS 20 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)4สายไฟ กับ สายไฟ104801,450#221Bชนิดตรง6.2 ถึง 7.2

฿ 1,707.34

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)5สายไฟ กับ สายไฟ93801,150#221Bชนิดตรง4.2 ถึง 5.2

฿ 2,412.28

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)5สายไฟ กับ สายไฟ93801,150#221Bชนิดตรง5.2 ถึง 6.2

฿ 2,599.22

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)7สายไฟ กับ สายไฟ73501,050#221Bชนิดตรง4.2 ถึง 5.2

฿ 2,599.22

CONNECTORS 1 ชิ้น 5 วัน -D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)7สายไฟ กับ สายไฟ73501,050#221Bชนิดตรง5.2 ถึง 6.2

฿ 2,641.44

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)8สายไฟ กับ สายไฟ53801,150#221Bชนิดตรง6.2 ถึง 7.2

฿ 3,013.08

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ305801,750#162Bชนิดตรง4.2 ถึง 5.2

฿ 2,789.72

CONNECTORS 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)2สายไฟ กับ สายไฟ305801,750#162Bชนิดตรง7.2-8.2

฿ 3,917.66

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)10สายไฟ กับ สายไฟ84301,300#222Bชนิดตรง7.2-8.2

฿ 4,372.21

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10D · E · Fเกลียวนอก (ปลั๊ก)4สายไฟ กับ สายไฟ194201,250#163Bชนิดตรง7.7 ถึง 9.2

฿ 6,185.08

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10G·H·Iตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)10ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้84301,300#222Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

฿ 5,879.05

CONNECTORS 1 ชิ้น 3 วัน 10G·H·Iตัวเมีย (ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ)4ตัว ยึด สายไฟ อุปกรณ์ติดตั้งตู้194201,250#163Bชนิด อุปกรณ์ติดตั้งตู้-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) NA วิธีการกำจัด ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ระดับการป้องกัน IP50