(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การติดและถอดทำได้ง่ายและรองรับการใช้งานซ้ำ
[คุณสมบัติ]
· สามารถใช้ซ้ำได้และสามารถถอดออกเพื่อนำกลับมาใช้ซ้ำได้ง่าย
· เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์สำหรับป้องกันความแห้ง ความชื้น ฝุ่น และสิ่งสกปรก
· FF100 มีให้เลือกสี่สี คือ แดง น้ำเงิน เหลือง และเขียว ทำให้สามารถแยกความแตกต่างตามสีได้
· สามารถใช้กับถุงมือปฏิบัติงานได้เลย
รหัสสินค้า |
---|
SG-FF200 |
SG-FF200W |
SG-FF250 |
SG-FF250W |
SG-FF275 |
SG-FF275W |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 569.03 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10.0 ถึง 43 | 200 | กึ่งโปร่งแสง | - | -40°C ถึง 85°C | ||
฿ 596.13 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10.0 ถึง 43 | 200 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน | -40°C ถึง 105°C | ||
฿ 614.32 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10.0 ถึง 59 | 250 | กึ่งโปร่งแสง | - | -40°C ถึง 85°C | ||
฿ 615.27 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10.0 ถึง 59 | 250 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน | -40°C ถึง 105°C | ||
฿ 961.16 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 10.0 ถึง 68 | 275 | กึ่งโปร่งแสง | - | -40°C ถึง 85°C | ||
฿ 961.16 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 10.0 ถึง 68 | 275 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน | -40°C ถึง 105°C |
กำลังโหลด …
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 7.8 | วัสดุ | ไนล่อน 6,6 | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | UL94V-2 |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | แบนด์ใหม่ (รวมถึง เทป velcro) | มาตรฐาน ตัวแทน | UL | ห่วง ความทนต่อแรงดึง(N) | 500 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง