(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แกลนด์เชื่อมต่อลูกฟูกชนิดข้องอ IP68 สามารถกันน้ำได้อย่างสมบูรณ์ที่รวมกับท่อ NGN
[คุณสมบัติ]
· ซีลที่สมบูรณ์แบบช่วยปกป้องชิ้นส่วนความละเอียดสูงด้วยการปิดกั้นน้ำ น้ำมัน และฝุ่นจากภายนอก
· สำหรับอุปกรณ์เครื่องจักร, ยานพาหนะ, ระบบอุปกรณ์ควบคุม, ชิ้นส่วนเคลื่อที่ได้ของเครื่องจักร, มอเตอร์, การผสมภายในตู้สวิทช์ประธานและกล่องควบคุม, อาคารอุตสาหกรรม, อุปกรณ์วัสดุจับยึด/ฟิกซ์เจอร์ระบบไฟส่องสว่าง, อุปกรณ์สื่อสาร, เครื่องมือ, อุปกรณ์แสดงผล, โรงงานต่าง ๆ และอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไป ฯลฯ
· สอดยูนิตหลักเข้าไปในรูติดตั้ง จากนั้นขันจากด้านหลังโดยใช้ล็อคนัทหรือยึดโดยการขันตัวสินค้าหลักเข้ากับรูสกรูที่ด้านข้างของเคส
หลังจากถอดนัทซีลและใส่ผ่านท่อลูกฟูกแล้ว ให้ดันซีลยางปิดท่อลูกฟูก
รหัสสินค้า |
---|
N-FGW21-E-15B |
N-FGW21-E-18B |
N-FGW26-E-26B |
N-FGW26-E-28B |
N-FGW33-E-34B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดสกรู | ขนาด สกรู | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความยาว สกรู (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายในขั้นต่ำของตัวเครื่องหลัก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของ สายยาง (φมม) | สอดคล้องกับ AVC ลอน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,460.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1/2" | G 1/2 | 21.4 ถึง 21.9 | 12 | 14 | 16 | (NGN-12B) 3/8" | ||
฿ 1,460.19 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1/2" | G 1/2 | 21.4 ถึง 21.9 | 12 | 14 | 18.3 | (NGN-14B) 3/8" | ||
฿ 2,186.67 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | G(PF) 3/4" | G 3/4 | 26.9 ถึง 27.4 | 15 | 20 | 26.5 | (NGN-22B) 3/4" | ||
฿ 2,186.67 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 3/4" | G 3/4 | 26.9 ถึง 27.4 | 15 | 20 | 28.5 | (NGN-23B) 3/4" | ||
฿ 2,948.58 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 9 วัน | 10 | G(PF) 1" | G1 | 33.8 ถึง 34.4 | 15 | 25 | 34.5 | (NGN-28B) 1" |
กำลังโหลด …
รูปร่าง | ประเภทลอนลูกฟูกแบบยืดหยุ่น | สกรูมาตรฐาน | เกลียว G (PF) | วัสดุ | เรซิน |
---|---|---|---|---|---|
สี | สีดำ | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | กันน้ำ | มาตรฐานตัวแทน | CE |
พิมพ์ | เคเบิ้ลแกลนด์ | สี | สีดำ | สอดคล้องกับมาตรฐาน | CE |
วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก | ไนลอน 66 (UL94 V-2) | เกรด IP | ความดันบรรยากาศ IP68/5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง