(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คีมย้ำสายไฟที่มีเฟืองวงล้อ
[คุณสมบัติ]
· คีมย้ำสายไฟสำหรับสายที่มีตัวนำเป็นลวดเส้นเดี่ยว / ลวดพันเกลียว
· ส่วนที่ใช้ย้ำผ่านการชุบอลูมิเนียมซิงค์
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเข้าหัวสาย UTP
รหัสสินค้า |
---|
HT-500R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 4,616.53 | LAN ACCESSORIES | 1 ชิ้น | 3 วัน |
กำลังโหลด …
ตัวเชื่อมต่อที่รองรับ | ADT-RJ45-□SN / ADT-RJ45-□LN / ADT-RJ45-□ / ADT-RJ45-10FN / ADT-STP-Y10 / ADT-6RJ-□ / ซีรีส์ ADT-6RJTS / ซีรีส์ ADT-6ERJ (ใช้เป็นชุดกับ LAN-TL11) | การใช้งาน | อเนกประสงค์ (ชุดคีมปอกสายอย่างง่าย) | สายเคเบิลที่รองรับ | KB-T6E-CB/KB-T6L-CB/KB-T5-CB/ ซีรีส์ KB-C5L-CB /KB-STP-CB100/KB-AD5-CB/KB-TY5-CB/LA-FL5-CB |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | คีมย้ำสายไฟ (มีเฟืองวงล้อ) ชุดคีมปอกสายอย่างง่าย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HT-500R ในชุด คีมย้ำสายไฟ (มีเฟืองวงล้อ)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง