(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ทนต่อน้ำมันและทนความร้อนดีเยี่ยม มีคุณสมบัติในการทนไฟ ไม่เคลื่อนย้ายและป้องกันสัญญาณรบกวน และสามารถใช้งานได้
• FKEV เป็นสายไฟเครื่องมือที่สามารถใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย รวมถึงทุกอย่างตั้งแต่โรงงานไปจนถึงสำนักงาน
• สามารถใช้สำหรับการเชื่อมต่อในอุปกรณ์เทอร์มินอล, เครื่องมือวัด, อุปกรณ์สำนักงาน, อุปกรณ์ระบบสื่อสาร, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม และสำหรับอุปกรณ์สายไฟภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกประเภท รวมถึงการเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับการใช้งาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (ม.) | ส่วนตัดขวางของ ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | จำนวนแกน (คอร์/แกน) | ลอการิทึม | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สำเร็จรูป (มิลลิเมตร) | จำนวนเส้น / เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้น (จำนวนหน่วย / มม) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ตัวนำ (มิลลิเมตร) | ความ หนา มาตรฐาน ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน (มิลลิเมตร) | เปลือก หนา มาตรฐาน (มิลลิเมตร) | บันทึก | คุณสมบัติอื่น ๆ | มาตรฐานอื่น ๆ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 242.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 1 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 485.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 727.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 969.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,212.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,454.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,696.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,938.97 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 8 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,181.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 9 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 835.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 10 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,297.94 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 11 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,416.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 12 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,533.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 13 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,651.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 14 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,769.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 15 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,887.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 16 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,005.55 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 17 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,123.61 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 18 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,241.68 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 19 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 960.65 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 20 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,742.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 21 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,819.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 22 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,896.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 23 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 1,973.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 24 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,050.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 25 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,128.01 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 26 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,205.20 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 27 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,282.39 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 28 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,359.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 29 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,436.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 30 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,513.96 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 31 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,591.15 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 32 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,668.34 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 33 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,745.52 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 34 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,822.71 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 35 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,899.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 36 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 2,977.09 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 37 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,054.29 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 38 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,131.48 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 39 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,208.67 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 40 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,285.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 41 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,363.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 42 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,440.24 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 43 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,517.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 44 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,594.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 45 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,671.81 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 46 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,749.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 47 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,826.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 48 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,903.38 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 49 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,528.28 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 50 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,596.43 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 51 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,664.57 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 52 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,732.72 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 53 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,800.86 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 54 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,869.00 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 55 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 3,937.16 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 56 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,005.30 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 57 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,073.44 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 58 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,141.58 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 59 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,209.73 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 60 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,277.87 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 61 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,346.02 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 62 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,414.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 63 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,482.31 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 64 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,550.45 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 65 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,618.59 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 66 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,686.74 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 67 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,754.89 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 68 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,823.03 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 69 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,891.17 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 70 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 4,959.32 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 71 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,027.46 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 72 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,095.60 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 73 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,163.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 74 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,231.90 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 75 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,300.04 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 76 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,368.18 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 77 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,436.33 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 78 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,504.47 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 79 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,572.62 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 80 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,640.76 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 81 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,708.91 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 82 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,777.05 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 83 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,845.19 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 84 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,913.35 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 85 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 5,981.49 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 86 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 6,049.63 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 87 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 6,117.77 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 88 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 6,185.92 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 89 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - | ||
฿ 6,254.06 | CABLE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 90 | 0.3 | 2 | 1 | 5 | 12/0.18 | 0.7 | 0.3 | 1 | - | ความหน่วงไฟ, ทนต่อเสียงรบกวน | - |
กำลังโหลด …
พิกัดแรงดันไฟฟ้า | 60 V | โล่กำบัง | มี | คุณสมบัติ | ทนน้ำมัน / ความต้านทานความร้อน |
---|---|---|---|---|---|
เปลือก ( การเคลือบผิว ด้านนอก) | สีเทา | ขดลวด | สายเดรน | เปลือก (การเคลือบผิว) วัสดุ | พีวีซี (โพลีไวนิลคลอไรด์) |
วัสดุ ตัวเครื่อง ฉนวนกันความร้อน | โพลีเอทิลีน- เบส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง