(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สวิตช์เท้าเหยียบที่ออกแบบมาเพื่อใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าต่ำและกระแสต่ำมาก ตั้งแต่ 5 V DC 1mA ถึง 24 V DC 50mA
· ใช้เพื่อส่งสัญญาณอินพุตไปยังซีเควนเซอร์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ อย่างปลอดภัย
· SFP-1 เป็นสวิตช์เท้าเหยียบแบบบางเฉียบ
· สวิตช์กุญแจแบบกลไกแรงดันต่ำ/กระแสไฟฟ้าต่ำพิเศษสองตัวต่อแบบขนานช่วยให้แรงดันไฟฟ้าต่ำและกระแสไฟฟ้าต่ำ เพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในการสลับ
รหัสสินค้า |
---|
SFKS-1 |
SFOS-1B |
SFOS-1G |
SFOS-1M |
SFOS-1R |
SFP-1BL |
SFP-1BR |
SFQS-1B |
SFTS-1B |
SFTS-1M |
SFTS-1R |
SFUS-1B |
SFUS-1R |
SFVS-1 |
SFVS-1-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | สไตล์ | จัดอันดับ | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | วิธีการใช้งาน (N) | สวิตช์ แบบฝัง | โครงสร้างในการป้องกัน | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | สี | ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ | คะแนนไมโคร |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,303.98 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | พีซีเรซิน | ชนิดพื้นฐาน | AC250V/3A | 1c | 9.8 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | เทา/ขาวขุ่น | SCL-S/SCH-S | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,086.58 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิดพื้นฐาน | 3 A/< 100 VAC | 1a | 3.92 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | เรซิ่น ABS | สีดำ | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,086.58 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิดพื้นฐาน | 3 A/< 100 VAC | 1a | 3.92 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | เรซิ่น ABS | สีเขียว | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,086.58 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิดพื้นฐาน | 3 A/< 100 VAC | 1a | 3.92 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | เรซิ่น ABS | สีขาว | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,086.58 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิดพื้นฐาน | 3 A/< 100 VAC | 1a | 3.92 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | เรซิ่น ABS | สีแดง | - | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,225.40 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | พีซีเรซิน | ชนิดพื้นฐาน | 24 V DC/50 mA | 1a | 9.8 | สวิตช์กุญแจแบบกลไก | IP20 | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | น้ำเงิน/ครีม | SCL-S/SCH-S | - | ||
฿ 1,222.21 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | พีซีเรซิน | ชนิดพื้นฐาน | 24 V DC/50 mA | 1a | 9.8 | สวิตช์กุญแจแบบกลไก | IP20 | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | น้ำตาล/ครีม | SCL-S/SCH-S | - | ||
฿ 1,107.33 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | เอบีเอส เรซิน | ชนิด 360° | AC250V/3A | 1a | 8.8 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP20 | เรซิ่น ABS | สีดำ | SCL-S/SCH-S | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 926.83 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | พีซีเรซิน | ชนิด 360° | 1 mA/5 V DC, 0.1 A/30 V DC | 1a | 14.7 | ไมโครสวิตช์รูปทรง S | IP20 | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | สีดำ | - | - | ||
฿ 926.83 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | พีซีเรซิน | ชนิด 360° | 1 mA/5 V DC, 0.1 A/30 V DC | 1a | 14.7 | ไมโครสวิตช์รูปทรง S | IP20 | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | สีขาว | - | - | ||
฿ 926.83 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | พีซีเรซิน | ชนิด 360° | 1 mA/5 V DC, 0.1 A/30 V DC | 1a | 14.7 | ไมโครสวิตช์รูปทรง S | IP20 | เรซิ่นโพลีคาร์บอเนต | สีแดง | - | - | ||
฿ 1,150.11 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน / อีวาเรซิน | ชนิด 360° | AC250V/3A | 1c | 11.7 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP50 | เรซิ่น ABS/เอทิลีนไวนิลอะซิเตท | สีดำ | SCL-S/SCH-S | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,150.11 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | เอบีเอส เรซิน / อีวาเรซิน | ชนิด 360° | AC250V/3A | 1c | 11.7 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP50 | เรซิ่น ABS/เอทิลีนไวนิลอะซิเตท | สีแดง | SCL-S/SCH-S | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 1,408.41 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | แบบเท้าเหยียบด้านหลัง | 3 A/< 100 VAC | 1c | 29.4 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีเงินนิวตัน | SCL-S/SCH-S | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC | ||
฿ 3,913.31 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | อลูมิเนียมอัลลอยด์หล่อ | ประเภทคู่ | 3 A/< 100 VAC | 1cx2 | 29.4 | ไมโครสวิตช์รูปทรง V (หน้าสัมผัสหุ้มด้วยโลหะ) | IP30 | อลูมิเนียมอัลลอยดายคาส | สีเงินนิวตัน | SCL-S/SCH-S | 5 mA/6 V DC, 2 mA/12 V DC, 1 mA/24 V DC |
กำลังโหลด …
การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ | การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง