(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สวิตช์เท้าเหยียบแบบกลมที่เล็กและบางกว่าที่เคย
[คุณสมบัติ]
· แบบกลมที่มีขนาดกะทัดรัดยิ่งขึ้น สามารถใช้งานได้จากทุกทิศทางตลอด 360°
· สีฝาครอบที่มีถึง 6 สีช่วยให้คุณสามารถแยกความแตกต่างของสวิตช์ตามสีได้
■ SFQ-1□
· ชุดสวิตช์แบบกลมที่เล็กและบางกว่าที่เคย
· ทำงานได้จากทุกทิศทางตลอด 360° ช่วยให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ด้วยมือ เข่า ฯลฯ รวมทั้งเท้าด้วย
· วัสดุพลาสติก ABS เพื่อให้มีความทนทานต่อการขัดถูและการกัดกร่อนที่เหนือกว่า
■ SFQ-1-2
· ชนิด 2 วงจร
· สายไฟถูกต่อเข้ากับสายเคเบิลสี่แกน (2 วงจร) เพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ
■ SFQ-1-3
· ชนิด 3 วงจร
· สายไฟถูกต่อเข้ากับสายเคเบิล 6 แกน (3 วงจร) เพื่อความสะดวกในการเดินสายไฟ
<การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจำเพาะ>
· จะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดของ SFQ-1B และ SFQ-1R จาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A หลังจากการจ่ายไฟฟ้าหมดลง
· SFQ-1BL, SFQ-1G, SFQ-1M, SFQ-1Y และ SFQ-1-2R B
จะมีการเปลี่ยนแปลงพิกัดจาก 250 V AC 6 A เป็น 250 V AC 5 A ตั้งแต่สินค้าที่สั่งในวันที่ 12/1/2015
รหัสสินค้า |
---|
SFQ-1B |
SFQ-1BL |
SFQ-1G |
SFQ-1M |
SFQ-1R |
SFQ-1Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สี |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,008.35 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีดำ | ||
฿ 929.50 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีน้ำเงิน | ||
฿ 929.50 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีเขียว | ||
฿ 929.50 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | งาช้าง | ||
฿ 932.68 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 3 วัน | สีแดง | ||
฿ 1,589.31 | FOOT SWITCH | 1 ชิ้น | 11 วัน | สีเหลือง |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เอบีเอส เรซิน | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
สไตล์ | ชนิด 360° | จัดอันดับ | AC250V/5A | การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1a |
การดำเนินการ หน้าสัมผัส | ชั่วขณะ | วิธีการใช้งาน(N) | 8.8 | สวิตช์ แบบฝัง | ไมโครสวิตช์รูปทรง V |
โครงสร้างในการป้องกัน | IP20 | ตัวเครื่อง หลัก: วัสดุ คลุม | เรซิ่น ABS | ฝาครอบป้องกันที่ใช้บังคับ | SCL-S/SCH-S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง