1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบบบางอเนกประสงค์ซีรีส์ P

แบบบางอเนกประสงค์ซีรีส์ P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 901.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ซอฟต์ทัชที่บางและใช้งานได้ยาวนานซึ่งทำงานได้มากกว่า 360 องศาทั้งมือเท้าเข่าและอื่น ๆมี อุปกรณ์ควบคุม รูปแบบใหม่

[คุณสมบัติ]
·ทำงานได้มากกว่า 360 องศาจากทุก ตำแหน่ง
·เหมาะสำหรับการควบคุมด้วยมือข้อศอกเท้าหัวเข่า ฯลฯ
·ใช้พลาสติก ABS เพื่อทนต่อแรงกระแทกและ ฉนวนกันความร้อน
·ราคาเพื่อช่วยคุณประหยัดเงิน
· 3 สี มาตรฐาน

รหัสสินค้า
OFL-S-P2 R
OFL-S-P2 W
OFL-S-P2C R
OFL-S-P BSALE
OFL-S-P R
OFL-S-P W
OFL-S-PM B
OFL-S-PM W
OFL-SG5-P2 B
OFL-SG5-P2C B
OFL-SG5-P B
OFL-SG5-P R
OFL-SG5-PM B
OFL-SG-P2 B
OFL-SG-P2 R
OFL-SG-P2 W
OFL-SG-P3 B
OFL-SG-P B
OFL-SG-P R
OFL-SG-P W
OFL-SG-PM W
OFL-TS-P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ การเคลื่อนไหว ฟังก์ชั่นกันน้ำ คุณสมบัติการดำเนินงาน จัดอันดับ สวิตช์ แบบฝัง การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส ระดับการป้องกัน ฝาครอบป้องกัน คุณสมบัติ สี

฿ 901.71

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NA-สีแดง

฿ 901.71

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NA-ขาว

฿ 2,168.11

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30ประเภท C-สีแดง

฿ 992.16

฿ 533.88

FOOT SWITCH 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NAรวม แผ่นเพลท สเตนเลสสีดำ

฿ 931.26

FOOT SWITCH 1 ชิ้น 35 วัน -เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NAรวม แผ่นเพลท สเตนเลสสีแดง

฿ 931.26

FOOT SWITCH 1 ชิ้น 12 วัน -เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NAรวม แผ่นเพลท สเตนเลสขาว

฿ 1,263.54

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NAรวม ฐานแม่เหล็กสีดำ

฿ 1,263.54

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ3 A-250 V ACรูปทรง S1aIP30NAรวม ฐานแม่เหล็กขาว

฿ 1,444.45

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP50NAประเภทต้นทุนต่ำสีดำ

฿ 2,710.85

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP50ประเภท Cประเภทต้นทุนต่ำสีดำ

฿ 1,534.91

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 11 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP50NAประเภท มัลติฟังก์ชั่น บางสีดำ

฿ 1,534.91

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP50NAประเภท มัลติฟังก์ชั่น บางสีแดง

฿ 1,806.28

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 16 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP50NAรวม ฐานแม่เหล็กสีดำ

฿ 995.34

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NA-สีดำ

฿ 992.16

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NA-สีแดง

฿ 992.16

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NA-ขาว

฿ 992.16

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 10---ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NAชนิดมีสายไฟขยายด้านล่างสีดำ

฿ 1,130.86

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NAรวม แผ่นเพลท สเตนเลสสีดำ

฿ 1,130.86

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 21 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NAรวม แผ่นเพลท สเตนเลสสีแดง

฿ 1,130.86

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 9 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NAรวม แผ่นเพลท สเตนเลสขาว

฿ 1,353.99

FOOT SWITCH 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วขณะ0.1A-30VDCรูปทรง S (หน้า หน้าสัมผัส หุ้มโลหะ)1aIP30NAรวม ฐานแม่เหล็กขาว

฿ 2,748.25

FOOT SWITCH 1 ชิ้น 9 วัน 10เอบีเอส เรซินชั่วขณะใช่ชั่วคราว (แบบคู่)3 A-250 V ACรูปทรง S1c (ทั้งสองด้าน)IP30NAประเภทคู่-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) 1.5 วิธีการใช้งาน(N) 9 วัสดุ ผลิตจากเรซิ่น ABS