(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สเตนเลส สำหรับการสัมผัสที่มั่นคงและความน่าเชื่อถือสูงแม้ในสภาพแวดล้อมที่เสื่อมโทรม
[คุณสมบัติ]
·ประเภท OFL-VG5-S6 และ M6
·แป้นเหยียบเป็น สเตนเลส 100% (ใช้ SUS304 ที่ ทนต่อการกัดกร่อน )
·สวิตช์ซีลหนึ่งอัน (ชนิด V) ในตัว (โครงสร้างป้องกัน IP67)
·ทนต่อก๊าซที่มีฤทธิ์กัดกร่อนฝุ่นละอองน้ำและอื่น ๆ
·เหยียบผลักทิศทาง
·ประเภท S6:ศูนย์กลางด้านหน้า
·ประเภท M6:ศูนย์กลางด้านหลัง
วัสดุ | อื่น | การเคลื่อนไหว | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่นกันน้ำ | ใช่ |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติการดำเนินงาน | ชั่วขณะ | จัดอันดับ | 0.1A-30VDC | สวิตช์ แบบฝัง | ประเภท V |
การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส | 1c | ความยาวสายไฟที่แนบมา(ม.) | 2 | วิธีการใช้งาน(N) | 12 |
ระดับการป้องกัน | IP67 | ฝาครอบป้องกัน | NA | วัสดุ | ทำจาก สเตนเลส |
ตำแหน่ง บานพับ | ด้านหน้า | บันทึก | สายต่อพ่วง กันน้ำ และกัน ทนน้ำมัน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OFL-VG5-S6 ในชุด สำหรับอุปกรณ์ขนาดกลางซีรีส์ S6 และ M6
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง